Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.
Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.
Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.
Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.
Serienummer: SR1945
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Skruvstorlek | Material | Innerdiameter | Ytterdiameter | Tjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4261 kr - 1,716 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
M12
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,8817 kr - 1,0562 kr | 250 I lager |
Naturfärgad
|
M6
|
HDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,3181 kr - 1,5829 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
M12
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,355 kr - 0,355 kr | 59319 I lager |
Röd
|
M4
|
LDPE - PIR
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 0,3683 kr - 0,3683 kr | 48292 I lager |
Grå
|
M2.5
|
LDPE - PIR
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4201 kr - 0,4201 kr | 136125 I lager |
Grå
|
M6
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,3225 kr - 0,3225 kr | 69707 I lager |
Blå
|
M4
|
LDPE - PIR
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,8136 kr - 1,1376 kr | 15026 I lager |
Blå
|
M10
|
LDPE - PIR
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,4645 kr - 0,4645 kr | 7175 I lager |
Svart
|
M4
|
PVC
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 2,1007 kr - 3,8315 kr | 16500 I lager |
Svart
|
M6
|
PVC
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,5769 kr - 0,8033 kr | 48564 I lager |
Röd
|
M7
|
LDPE - PIR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3802 kr - 0,3802 kr | 1862 I lager |
Grå
|
M5
|
LDPE - PIR
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3225 kr - 0,3225 kr | 129829 I lager |
Grå
|
M3
|
LDPE - PIR
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
| 0,5769 kr - 0,8033 kr | 60624 I lager |
Grå
|
M7
|
LDPE - PIR
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 0,392 kr - 0,392 kr | 7437 I lager |
Svart
|
M3
|
PVC
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,8136 kr - 1,1391 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Naturfärgad
|
M2.5
|
PA
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 0,6464 kr - 0,9024 kr | 8785 I lager |
Svart
|
M5
|
PVC
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,6392 kr - 5,9322 kr | 5757 I lager |
Svart
|
M13
|
PVC
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4083 kr - 0,5695 kr | 40368 I lager |
Röd
|
M6
|
LDPE - PIR
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3358 kr - 0,3358 kr | 54906 I lager |
Grå
|
M4
|
LDPE - PIR
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm