Meny Sök

Bricka 2.6 mm 6.0 mm 2.2 mm PA

Retaining Washer that lock and seal nuts bolts in position. Allows preliminary mounting of the bolt before screwing with a nut. The tapered design retains the screw prior to assembly. It cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.
Essentra artikelnummer:

10179291

Tillverkarens artikelnummer:

016002500001

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 1,1391 kr
1000 + 0,8136 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

113,91 kr

100 x 1,1391 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Innerdiameter 2.6 mm
Ytterdiameter 6.0 mm
Tjocklek 2.2 mm
Skruvstorlek M2.5
Material PA
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss