Meny Sök

Glidfötter som skruvas fast

I lager

Dessa glidfötter som skruvas fast av polytetrafluoreten (PTFE) är skruvmonterade och kommer med en stålbricka. Dessa glidfötter med skruvfästen stoppar stolar och andra produkter med rörformade fästen från att glida runt på släta ytor.

  • Skruvhål ‌4,5 mm diameter
  • Alternativ med ogängat och gängat centrum
  • Färger: natur och svart.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
7 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Diameter Köp
2,9587 kr - 5,2079 kr 78820 I lager
19.0 mm
6,8367 kr - 13,5427 kr 9120 I lager
30.2 mm
10,5854 kr - 20,9626 kr 2140 I lager
38.1 mm
4,7828 kr - 9,4708 kr 5300 I lager
22.2 mm
15,7991 kr - 31,3685 kr 2220 I lager
50.8 mm
5,7595 kr - 11,4012 kr 1035 I lager
25.4 mm
4,395 kr - 8,7168 kr 1620 I lager
Påskruvbar glidfot 19.0 mm 5.5 mm PTFE;PE;Stål Svart

10291955

Prisintervall
5,2079 kr - 2,9587 kr

Lagernivåer
78820 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    19.0 mm
  • Diameter på skruvhål
    4.5 mm
  • Gängat centrum
    Nej
  • Form
    Rund
  • Färg
    Svart
Påskruvbar glidfot 1.188 in 5.5 mm PTFE; Stål Naturfärgad

10291986

Prisintervall
13,5427 kr - 6,8367 kr

Lagernivåer
9120 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    30.2 mm
  • Diameter på skruvhål
    9 mm
  • Form
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen; Stål
Påskruvbar glidfot 1.500 in 5.5 mm PTFE; Stål Naturfärgad

10291993

Prisintervall
20,9626 kr - 10,5854 kr

Lagernivåer
2140 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    38.1 mm
  • Diameter på skruvhål
    4.5 mm
  • Form
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen; Stål
Påskruvbar glidfot 0.875 in 5.5 mm PTFE; Stål Naturfärgad

10291962

Prisintervall
9,4708 kr - 4,7828 kr

Lagernivåer
5300 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    22.2 mm
  • Diameter på skruvhål
    4.5 mm
  • Form
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen; Stål
Påskruvbar glidfot 2.000 in 5.5 mm PTFE; Stål Naturfärgad

10292006

Prisintervall
31,3685 kr - 15,7991 kr

Lagernivåer
2220 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    50.8 mm
  • Diameter på skruvhål
    4.5 mm
  • Form
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen; Stål
Påskruvbar glidfot 1.000 in 5.0 mm PTFE; Stål Naturfärgad

10291979

Prisintervall
11,4012 kr - 5,7595 kr

Lagernivåer
1035 I lager
Egenskaper
  • Diameter
    25.4 mm
  • Diameter på skruvhål
    4.5 mm
  • Form
    Rund
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polytetrafluoroetylen; Stål
Fyrkantig glidfot PTFE

10396544

Prisintervall
8,7168 kr - 4,395 kr

Lagernivåer
1620 I lager
Egenskaper
  • Form
    Kvadratisk
  • Allt material
    Polytetrafluoreten
  • Commodity Code
    3926909790