Meny Sök

Påskruvbar glidfot 1.000 in 5.0 mm PTFE; Stål Naturfärgad

Påskruvbar glidfot av PTFE med stålbricka. Skruvhål 4,5 mm diameter.
Essentra artikelnummer:

10291979

Tillverkarens artikelnummer:

499484

6 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
20 - 199 11,7433 kr
200 + 5,9322 kr
Standardförpackning: 200

Beställ i flerpack med 20

Totalpris:

234,87 kr

20 x 11,7433 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Diameter 25.4 mm
Diameter på skruvhål 4.5 mm
Form Rund
Färg Naturfärgad
Allt material Polytetrafluoroetylen; Stål
Commodity Code 3926909790
Huvudform Rund
Insatshöjd 5.0 mm
Typ av fäste Skruv

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss