Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Glidfötter med spik, eller fötter med spik, är idealiska för trämöbler för optimalt golvskydd och för att hjälpa till att minska buller. Glidfötterna slås lätt fast och finns i olika ytbehandlingar för en mjuk glidfunktion.
Våra spikmonterade glidfötter kommer i ett urval av basmaterial, inklusive; högdensitetspolyeten (HDPE), krom, polyamid (PA) och polytetrafluoretylen (PTFE) – plus ett PTFE-alternativ med filt, alla levererade med en stålspik för extra bekvämlighet och värde.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10280225 | 4,6234 kr - 11,4015 kr | 3600 I lager |
PE; stål
|
Naturfärgad
|
1.063 in
27.0 mm
|
|
| 3,3285 kr - 3,3285 kr | 2000 I lager |
PA;Stål
|
Brun
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 1,5247 kr - 1,7752 kr | 5798 I lager |
PA;filt;stål
|
Naturfärgad
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3,283 kr - 4,231 kr | 1200 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 4,80 kr - 5,9914 kr | 1598 I lager |
PTFE
|
Naturfärgad
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
| 3,2842 kr - 6,7725 kr | 57000 I lager |
HDPE;stål
|
Svart
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,2071 kr - 2,4169 kr | 16500 I lager |
HDPE
|
Naturfärgad
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,8159 kr - 3,4913 kr | 3000 I lager |
PE; stål
|
Naturfärgad
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5,3513 kr - 13,2345 kr | 440 I lager |
PE; stål
|
Naturfärgad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,0273 kr - 12,0273 kr | 2000 I lager |
PTFE
|
Naturfärgad
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
| 1,7166 kr - 2,0119 kr | 16627 I lager |
PA;filt;stål
|
Naturfärgad
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 4,0754 kr - 5,0446 kr | 1442 I lager |
PTFE
|
Naturfärgad
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 8,2993 kr - 8,2993 kr | 2192 I lager |
PTFE
|
Naturfärgad
|
1.180 in
30 mm