Glidfötter med spik, eller fötter med spik, är idealiska för trämöbler för optimalt golvskydd och för att hjälpa till att minska buller. Glidfötterna slås lätt fast och finns i olika ytbehandlingar för en mjuk glidfunktion.
Våra spikmonterade glidfötter kommer i ett urval av basmaterial, inklusive; högdensitetspolyeten (HDPE), krom, polyamid (PA) och polytetrafluoretylen (PTFE) – plus ett PTFE-alternativ med filt, alla levererade med en stålspik för extra bekvämlighet och värde.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7277 kr - 4,66 kr | 1963 I lager |
PTFE
|
Naturfärgad
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 4,006 kr - 4,9854 kr | 998 I lager |
PE; stål
|
Naturfärgad
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,6627 kr - 1,631 kr | Fråga angående leveranstidhär |
HDPE
|
Träfärgad
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 4,0754 kr - 5,0446 kr | 1442 I lager |
PTFE
|
Naturfärgad
|
0.870 in
22.1 mm
|
||
| 0,8343 kr - 1,6776 kr | 27100 I lager |
HDPE
|
Naturfärgad
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,963 kr - 1,9261 kr | 52800 I lager |
HDPE
|
Träfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 3,9351 kr - 6,3997 kr | 3000 I lager |
HDPE;stål
|
Grå
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6494 kr - 1,3048 kr | 10000 I lager |
HDPE
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,8552 kr - 5,592 kr | 46500 I lager |
HDPE;stål
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,8159 kr - 3,4913 kr | 3200 I lager |
PE; stål
|
Naturfärgad
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5,3513 kr - 13,2345 kr | 440 I lager |
PE; stål
|
Naturfärgad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 12,0273 kr - 12,0273 kr | 2000 I lager |
PTFE
|
Naturfärgad
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
| 1,7166 kr - 2,0119 kr | 16627 I lager |
PA;filt;stål
|
Naturfärgad
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,283 kr - 4,231 kr | 1200 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 3,2842 kr - 6,7725 kr | 57000 I lager |
HDPE;stål
|
Svart
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,2071 kr - 2,4169 kr | 16500 I lager |
HDPE
|
Naturfärgad
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,8627 kr - 5,0003 kr | 200 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4,80 kr - 5,9914 kr | 1598 I lager |
PTFE
|
Naturfärgad
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
| 3,1214 kr - 6,1201 kr | 27000 I lager |
HDPE;stål
|
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,966 kr - 1,9323 kr | 21600 I lager |
HDPE
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta