Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.
Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,4547 kr - 31,4547 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 39,4979 kr - 39,4979 kr | 5100 I lager |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 37,918 kr - 37,918 kr | 5544 I lager |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 39,4979 kr - 39,4979 kr | 3011 I lager |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 36,6253 kr - 36,6253 kr | 5099 I lager |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 23,9381 kr - 23,9381 kr | 73 I lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10186862 | 32,6037 kr - 32,6037 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
| 35,9071 kr - 35,9071 kr | 4680 I lager |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 30,0184 kr - 30,0184 kr | 11342 I lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 30,4493 kr - 30,4493 kr | 26416 I lager |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 37,918 kr - 37,918 kr | 3968 I lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 39,067 kr - 39,067 kr | 2120 I lager |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 21,9049 kr - 52,4819 kr | 22150 I lager |
M6
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 40,9341 kr - 40,9341 kr | 990 I lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 44,5249 kr - 44,5249 kr | 10343 I lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 42,0832 kr - 42,0832 kr | 2553 I lager |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 21,5341 kr - 51,5771 kr | 4900 I lager |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 39,7851 kr - 39,7851 kr | 14781 I lager |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 42,5141 kr - 42,5141 kr | 19434 I lager |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 36,6253 kr - 36,6253 kr | 3400 I lager |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta