Meny Sök

Glaspackningar

I lager

Glaspackningar med S-profil är lätta att passa in och används främst för att täta fönster och inspektionsluckor. Används vanligen för lättare tillämpningar och passar utmärkt för glas- eller akrylskivor som inte utsätts för högt tryck eller vädrets makter. Toleranser ISO 3302-1 1996 Klass E-2. Övriga glaspackningar i sortimentet är lätta att applicera och ger effektiv tätning mot väder och vind. Packningarna kan användas på platser med höga påfrestningar från miljön. Denna serie glaspackningar är tillverkad av massiv svart EPDM.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
6 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Riktning Hårdhet Köp
2 183,2966 kr - 2 183,2966 kr 6 I lager
Topp
70° vid shore A
1 478,8185 kr - 1 478,8185 kr 2 I lager
Sida
60° vid shore A
3 794,3094 kr - 3 794,3094 kr I produktion
Topp
70° vid shore A
1 884,6046 kr - 1 884,6046 kr 3 I lager
Sida
60° vid shore A
608,1214 kr - 608,1214 kr 5 I lager
Topp
70° vid shore A
3 153,6728 kr - 3 153,6728 kr 11 I lager
Topp
70° vid shore A
Fönstertätning Topp 16.1 mm 20.0 m EPDM

551831

Prisintervall
2 183,2966 kr - 2 183,2966 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    16.1 mm
  • Totallängd
    20.0 m
  • Total bredd
    16.1 mm
  • Hårdhet
    70° vid shore A
  • Riktning
    Topp
Fönstertätning Sida 16.2 mm 20.0 m EPDM

551829

Prisintervall
1 478,8185 kr - 1 478,8185 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    16.2 mm
  • Totallängd
    20.0 m
  • Hårdhet
    60° vid shore A
  • Riktning
    Sida
  • Typ
    Glastätning med S-profil
Fönstertätning Topp 15.1 mm 20.0 m EPDM

551833

Prisintervall
3 794,3094 kr - 3 794,3094 kr

Lagernivåer
I produktion
Egenskaper
  • Total höjd
    15.1 mm
  • Totallängd
    20.0 m
  • Total bredd
    15.1 mm
  • Hårdhet
    70° vid shore A
  • Riktning
    Topp
Fönstertätning Sida 16.2 mm 20.0 m EPDM

551830

Prisintervall
1 884,6046 kr - 1 884,6046 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    16.2 mm
  • Totallängd
    20.0 m
  • Hårdhet
    60° vid shore A
  • Riktning
    Sida
  • Typ
    Glastätning med S-profil
Blixtlåsprofil Topp 7.5 mm 20.0 m EPDM

551834

Prisintervall
608,1214 kr - 608,1214 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    7.5 mm
  • Totallängd
    20.0 m
  • Total bredd
    9.5 mm
  • Hårdhet
    70° vid shore A
  • Riktning
    Topp
Fönstertätning Topp 16.9 mm 20.0 m EPDM

551832

Prisintervall
3 153,6728 kr - 3 153,6728 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    16.9 mm
  • Totallängd
    20.0 m
  • Total bredd
    16.9 mm
  • Hårdhet
    70° vid shore A
  • Riktning
    Topp