Meny Sök

Glazing Gasket S profile Sida 16.2 mm 20.0 m Solid EPDM

S profile (type 1) glazing gasket made from solid EPDM in black, at 60° Shore A. Easy to fit. Used for sealing windows or inspection panels and other lightweight applications. Ideal when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external weather elements. Tolerances ISO 3302-1 1996 Class E-2
Essentra artikelnummer:

10304679

Tillverkarens artikelnummer:

551829

1 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 568,8786 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 2

Totalpris:

1 568,88 kr

1 x 1 568,8786 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Total höjd 16.2 mm
Rullängd 20.0 m
Material Solid EPDM
Hårdhet 60 Shore A
Profile Type S profile
Riktning Side
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss