Meny Sök

Genomföringsmuttrar

I lager

Genomföringsmuttrar används för att skapa en gängad anslutning mellan två paneler

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skruvstorlek Huvudets höjd Huvuddiameter Maximal paneltjocklek Köp
0,6828 kr - 0,751 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
6.4 mm
3.6 mm
0,8742 kr - 1,0793 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
6.4 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,8575 kr - 1,3952 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
12.7 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,5141 kr - 0,7712 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
1.6 mm
3.6 mm
1,1771 kr - 1,4533 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
3.2 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,8393 kr - 1,0362 kr 5892 I lager
#8;#10
9.5 mm
9.5 mm
3.6 mm
0,9467 kr - 1,4601 kr 84000 I lager
4.2
1.5 mm
12.0 mm
4.0 mm
2,5527 kr - 3,1515 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
0,8385 kr - 1,0873 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,4101 kr - 0,5063 kr Fråga angående leveranstidhär
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
2,3873 kr - 2,9473 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
0,9783 kr - 1,2078 kr 20792 I lager
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,7592 kr - 0,8351 kr 1798 I lager
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
0,5478 kr - 0,73 kr 1983 I lager
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
0,6515 kr - 0,8701 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
1,7375 kr - 2,312 kr 1000 I lager
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
0,929 kr - 1,2401 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
1,2598 kr - 1,3858 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
1,1807 kr - 3,1998 kr 450 I lager
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,7692 kr - 1,0257 kr Fråga angående leveranstidhär
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
  • av 3
Plåtmutter 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307236

Prisintervall
0,751 kr - 0,6828 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Totallängd
    20.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307779

Prisintervall
1,0793 kr - 0,8742 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    6.4 mm
  • Totallängd
    20.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307809

Prisintervall
1,3952 kr - 0,8575 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    12.7 mm
  • Totallängd
    26.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.9 x 8.0 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307212

Prisintervall
0,7712 kr - 0,5141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Totallängd
    15.3 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307755

Prisintervall
1,4533 kr - 1,1771 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Totallängd
    17.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.9 x 7.4 mm 0.5 mm 3.6 mm #8;#10 Nylon 6/6

10307793

Prisintervall
1,0362 kr - 0,8393 kr

Lagernivåer
5892 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Totallängd
    23.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Nylon 6/6 4.2 mm Genomföringsmutter 7.0 x 7.0 mm

10091418

Prisintervall
1,4601 kr - 0,9467 kr

Lagernivåer
84000 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    4.2
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid 6/6
Plåtmutter 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

10404812

Prisintervall
3,1515 kr - 2,5527 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    1/4
  • Hålstorlek
    9.5 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    27.0 mm
  • Totallängd
    34.1 mm
Plåtmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404850

Prisintervall
1,0873 kr - 0,8385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Totallängd
    9.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 8.8 x 8.9 mm 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10404904

Prisintervall
0,5063 kr - 0,4101 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8
  • Huvuddiameter
    16.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.1 mm
  • Totallängd
    11.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404959

Prisintervall
2,9473 kr - 2,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    13.9 mm
  • Huvudets höjd
    27.0 mm
  • Totallängd
    34.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404973

Prisintervall
1,2078 kr - 0,9783 kr

Lagernivåer
20792 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.5 mm
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Totallängd
    16.64 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon 6/6

10404836

Prisintervall
0,8351 kr - 0,7592 kr

Lagernivåer
1798 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #6
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon 6/6

10404881

Prisintervall
0,73 kr - 0,5478 kr

Lagernivåer
1983 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #4
  • Huvuddiameter
    6.7 mm
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404942

Prisintervall
0,8701 kr - 0,6515 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    11.1 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    9.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405062

Prisintervall
2,312 kr - 1,7375 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    5/16
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Totallängd
    12.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.8 x 6.9 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404829

Prisintervall
1,2401 kr - 0,929 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    14.3 mm
  • Huvudets höjd
    14.3 mm
  • Totallängd
    21.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.89 x 7.37 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404867

Prisintervall
1,3858 kr - 1,2598 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Totallängd
    11.33 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10404928

Prisintervall
3,1998 kr - 1,1807 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    18.0 mm
  • Totallängd
    26.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405017

Prisintervall
1,0257 kr - 0,7692 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #10
  • Hålstorlek
    7.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Totallängd
    11.9 mm