Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Genomföringsmuttrar används för att skapa en gängad anslutning mellan två paneler
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Skruvstorlek | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Maximal paneltjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9467 kr - 1,4601 kr | 30000 I lager |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,0957 kr - 1,4573 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#12
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,0313 kr - 2,4101 kr | 500 I lager |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
||
| 1,2024 kr - 1,8492 kr | 92840 I lager |
4.8
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,1367 kr - 1,4035 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,8979 kr - 1,1657 kr | 1342 I lager |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,8115 kr - 0,8927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,6053 kr - 1,4152 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,6101 kr - 0,7899 kr | 58476 I lager |
#10
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,6237 kr - 0,9601 kr | 18638 I lager |
2.9
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,8554 kr - 2,2906 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5/16
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,3395 kr - 1,4734 kr | 2000 I lager |
#8;#10
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,7375 kr - 2,312 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
| 0,8763 kr - 1,1346 kr | 9967 I lager |
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,759 kr - 1,1672 kr | 67653 I lager |
3.5
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,5527 kr - 3,1515 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,7592 kr - 0,8351 kr | 1798 I lager |
#6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,5478 kr - 0,73 kr | 1983 I lager |
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6515 kr - 0,8701 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,7375 kr - 2,312 kr | 1000 I lager |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm