Meny Sök

Genomföringsmuttrar

I lager

Genomföringsmuttrar används för att skapa en gängad anslutning mellan två paneler

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
45 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Skruvstorlek Huvudets höjd Huvuddiameter Maximal paneltjocklek Köp
0,8385 kr - 1,0873 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,4101 kr - 0,5063 kr Fråga angående leveranstidhär
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
0,9783 kr - 1,2078 kr 20792 I lager
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,7592 kr - 0,8351 kr 1798 I lager
#6
2.4 mm
9.5 mm
4.2 mm
0,5478 kr - 0,73 kr 1983 I lager
#4
9.5 mm
6.7 mm
1.6 mm
0,6515 kr - 0,8701 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
0.8 mm
11.1 mm
4.0 mm
1,7375 kr - 2,312 kr 1000 I lager
5/16
1.6 mm
19.1 mm
6.4 mm
2,5527 kr - 3,1515 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
2,3873 kr - 2,9473 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
27.0 mm
13.9 mm
2.8 mm
0,6417 kr - 0,8561 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,4465 kr - 0,5402 kr 1395 I lager
#8;#10
2.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,929 kr - 1,2401 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
14.3 mm
14.3 mm
2.8 mm
1,2598 kr - 1,3858 kr Fråga angående leveranstidhär
#8;#10
3.2 mm
12.7 mm
3.2 mm
1,1807 kr - 3,1998 kr 450 I lager
#10
18.0 mm
12.7 mm
4.0 mm
0,7692 kr - 1,0257 kr Fråga angående leveranstidhär
#10
4.5 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,8763 kr - 1,1346 kr 9967 I lager
9.5 mm
12.7 mm
4.0 mm
1,7375 kr - 2,312 kr Fråga angående leveranstidhär
5/16
1.6 mm
19.1 mm
3.4 mm
0,6101 kr - 0,7899 kr 58476 I lager
#10
0.9 mm
12.7 mm
4.1 mm
0,6053 kr - 1,4152 kr Fråga angående leveranstidhär
#10
1.6 mm
14.4 mm
4.0 mm
1,0957 kr - 1,4573 kr Fråga angående leveranstidhär
#12
3.3 mm
13.6 mm
3.2 mm
  • av 3
Plåtmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404850

Prisintervall
1,0873 kr - 0,8385 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Totallängd
    9.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 8.8 x 8.9 mm 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10404904

Prisintervall
0,5063 kr - 0,4101 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8
  • Huvuddiameter
    16.8 mm
  • Huvudets höjd
    1.1 mm
  • Totallängd
    11.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404973

Prisintervall
1,2078 kr - 0,9783 kr

Lagernivåer
20792 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.5 mm
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Totallängd
    16.64 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.9 x 7.1 mm 1.6 mm 4.2 mm #6 Nylon 6/6

10404836

Prisintervall
0,8351 kr - 0,7592 kr

Lagernivåer
1798 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #6
  • Huvuddiameter
    9.5 mm
  • Huvudets höjd
    2.4 mm
  • Totallängd
    10.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 4.3 x 4.5 mm 1.6 mm 1.6 mm #4 Nylon 6/6

10404881

Prisintervall
0,73 kr - 0,5478 kr

Lagernivåer
1983 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #4
  • Huvuddiameter
    6.7 mm
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Totallängd
    15.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404942

Prisintervall
0,8701 kr - 0,6515 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    11.1 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    9.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 10.5 x 10.9 mm 1.8 mm 6.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405062

Prisintervall
2,312 kr - 1,7375 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    5/16
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Totallängd
    12.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

10404812

Prisintervall
3,1515 kr - 2,5527 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    1/4
  • Hålstorlek
    9.5 mm
  • Huvuddiameter
    15.9 mm
  • Huvudets höjd
    27.0 mm
  • Totallängd
    34.1 mm
Plåtmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404959

Prisintervall
2,9473 kr - 2,3873 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    13.9 mm
  • Huvudets höjd
    27.0 mm
  • Totallängd
    34.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404843

Prisintervall
0,8561 kr - 0,6417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    8.9 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404898

Prisintervall
0,5402 kr - 0,4465 kr

Lagernivåer
1395 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    2.5 mm
  • Totallängd
    10.75 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.8 x 6.9 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404829

Prisintervall
1,2401 kr - 0,929 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    14.3 mm
  • Huvudets höjd
    14.3 mm
  • Totallängd
    21.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 6.89 x 7.37 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404867

Prisintervall
1,3858 kr - 1,2598 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #8;#10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    3.2 mm
  • Totallängd
    11.33 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10404928

Prisintervall
3,1998 kr - 1,1807 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #10
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    18.0 mm
  • Totallängd
    26.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405017

Prisintervall
1,0257 kr - 0,7692 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #10
  • Hålstorlek
    7.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    4.5 mm
  • Totallängd
    11.9 mm
Plåtmutter 6.99 x 7.34 mm 0.8 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10404911

Prisintervall
1,1346 kr - 0,8763 kr

Lagernivåer
9967 I lager
Egenskaper
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    9.5 mm
  • Totallängd
    17.6 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Nylon 6/6
Plåtmutter 10.5 x 10.9 mm 0.8 mm 3.4 mm 5/16 in Nylon 6/6

10405031

Prisintervall
2,312 kr - 1,7375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    5/16
  • Huvuddiameter
    19.1 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Totallängd
    9.5 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 7.9 mm 0.8 mm 4.1 mm #10 Nylon 6/6

10405000

Prisintervall
0,7899 kr - 0,6101 kr

Lagernivåer
58476 I lager
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #10
  • Hålstorlek
    7.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.7 mm
  • Huvudets höjd
    0.9 mm
  • Totallängd
    8.3 mm
Plåtmutter 8.3 x 8.4 mm 0.8 mm 4.0 mm #10 Nylon 6/6

10405048

Prisintervall
1,4152 kr - 0,6053 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #10
  • Huvuddiameter
    14.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.6 mm
  • Totallängd
    9.7 mm
  • Färg
    Naturfärgad
Plåtmutter 8.9 x 9.0 mm 0.8 mm 3.2 mm #12 Nylon 6/6

10404980

Prisintervall
1,4573 kr - 1,0957 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Skruvstorlek
    #12
  • Huvuddiameter
    13.6 mm
  • Huvudets höjd
    3.3 mm
  • Totallängd
    10.4 mm
  • Färg
    Naturfärgad