Genomföringsmuttrar används för att skapa en gängad anslutning mellan två paneler
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Skruvstorlek | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Maximal paneltjocklek | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9467 kr - 1,4601 kr | 75500 I lager |
4.2
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,9783 kr - 1,2078 kr | 20792 I lager |
#8;#10
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,6417 kr - 0,8561 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,8385 kr - 1,0873 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8;#10
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 2,5527 kr - 3,1515 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4101 kr - 0,5063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,7592 kr - 0,8351 kr | 1798 I lager |
#6
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
||
| 0,5478 kr - 0,73 kr | 1983 I lager |
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,6515 kr - 0,8701 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8;#10
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,7375 kr - 2,312 kr | 1000 I lager |
5/16
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,929 kr - 1,2401 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8;#10
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 1,2598 kr - 1,3858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,1807 kr - 3,1998 kr | 450 I lager |
#10
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,7692 kr - 1,0257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#10
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,4465 kr - 0,5402 kr | 1395 I lager |
#8;#10
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2,3873 kr - 2,9473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8;#10
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,8504 kr - 1,0498 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,6828 kr - 0,751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,8742 kr - 1,0793 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8;#10
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 0,9932 kr - 1,2018 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#8;#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta