Genomföringslister, kan kapas i önskad längd och placeras runt hål i paneler eller på panelkanter. Finns i olika förpackningsstorlekar och material.
Serienummer: SR1712
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal kompatibel paneltjocklek | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 316,4868 kr - 11 316,4868 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1 284,2466 kr - 1 284,2466 kr | 187 I lager |
|
|
||
| 2 707,876 kr - 2 707,876 kr | 32 I lager |
|
|
||
| 1 588,1104 kr - 1 588,1104 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
| 1 738,8503 kr - 1 738,8503 kr | 264 I lager |
|
|
||
| 1 167,3758 kr - 1 167,3758 kr | 43 I lager |
|
|
||
| 11 578,1165 kr - 11 578,1165 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 10 596,3835 kr - 10 596,3835 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 30,1064 kr - 30,1064 kr | 210 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 31,9496 kr - 31,9496 kr | 210 I lager |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 38,2976 kr - 38,2976 kr | 510 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1 713,0063 kr - 1 713,0063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
||
| 11 559,894 kr - 11 559,894 kr | 13 I lager |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 74,2324 kr - 74,2324 kr | 1140 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 65,4309 kr - 65,4309 kr | 300 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 30,6275 kr - 30,6275 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 30,0672 kr - 30,0672 kr | 1380 I lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 42,9175 kr - 42,9175 kr | 90 I lager |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 10 805,0939 kr - 10 805,0939 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 67,2621 kr - 67,2621 kr | 1020 I lager |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta