Genomföringslister, kan kapas i önskad längd och placeras runt hål i paneler eller på panelkanter. Finns i olika förpackningsstorlekar och material.
Serienummer: SR1712
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximal kompatibel paneltjocklek | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 223,198 kr - 11 223,198 kr | 13 I lager |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 10 694,2044 kr - 10 694,2044 kr | 2 I lager |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 11 240,8897 kr - 11 240,8897 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 71,2804 kr - 71,2804 kr | 30 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 34,7795 kr - 34,7795 kr | 90 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 43,8449 kr - 43,8449 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 43,5195 kr - 43,5195 kr | 510 I lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 63,5251 kr - 63,5251 kr | 360 I lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 29,7354 kr - 29,7354 kr | 120 I lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 29,1915 kr - 29,1915 kr | 2190 I lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1 688,2042 kr - 1 688,2042 kr | 271 I lager |
|
|
||
| 54,0044 kr - 54,0044 kr | 90 I lager |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 10163337 | 2 392,9931 kr - 2 392,9931 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
| 47,3975 kr - 47,3975 kr | 480 I lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 68,4132 kr - 68,4132 kr | 240 I lager |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 72,0702 kr - 72,0702 kr | 1140 I lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10 466,8941 kr - 10 466,8941 kr | 6 I lager |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 31,261 kr - 31,261 kr | 1200 I lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 65,303 kr - 65,303 kr | 1020 I lager |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 36,4817 kr - 36,4817 kr | 60 I lager |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta