Meny Sök

Genomföringslister

I lager

Genomföringslister, kan kapas i önskad längd och placeras runt hål i paneler eller på panelkanter. Finns i olika förpackningsstorlekar och material.

Serienummer: SR1712

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel paneltjocklek Total bredd Köp
11 223,198 kr - 11 223,198 kr 13 I lager
3.3 mm
5.8 mm
11 240,8897 kr - 11 240,8897 kr Fråga angående leveranstidhär
4.8 mm
10 694,2044 kr - 10 694,2044 kr 2 I lager
3.6 mm
9 965,9644 kr - 9 965,9644 kr 21 I lager
4.6 mm
10 490,3824 kr - 10 490,3824 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
3.3 mm
10 633,9356 kr - 10 633,9356 kr Fråga angående leveranstidhär
4.6 mm
47,7033 kr - 47,7033 kr 60 I lager
4.4 mm
47,3975 kr - 47,3975 kr 630 I lager
4.4 mm
498,1907 kr - 498,1907 kr 9 I lager
2.2 mm
619,8155 kr - 619,8155 kr Fråga angående leveranstidhär
8.30 mm
441,1557 kr - 441,1557 kr Fråga angående leveranstidhär
5.60 mm
11 240,8897 kr - 11 240,8897 kr Fråga angående leveranstidhär
5.8 mm
54,0044 kr - 54,0044 kr 90 I lager
7.2 mm
1 624,8664 kr - 1 624,8664 kr Fråga angående leveranstidhär
9 771,9992 kr - 9 771,9992 kr 5 I lager
1.4 mm
3.3 mm
68,4132 kr - 68,4132 kr 210 I lager
6.1 mm
34,7795 kr - 34,7795 kr 210 I lager
6.4 mm
43,5195 kr - 43,5195 kr 570 I lager
5.0 mm
71,2804 kr - 71,2804 kr 90 I lager
8.0 mm
43,8449 kr - 43,8449 kr Fråga angående leveranstidhär
7.2 mm
  • av 5
Genomföringslist 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Rostfritt stål Svart

10160589

Prisintervall
11 223,198 kr - 11 223,198 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    5.8 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Genomföringslist

10160558

Prisintervall
11 240,8897 kr - 11 240,8897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    4.8 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160596

Prisintervall
10 694,2044 kr - 10 694,2044 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Total bredd
    3.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160626

Prisintervall
9 965,9644 kr - 9 965,9644 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160657

Prisintervall
10 490,3824 kr - 10 490,3824 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    3.3 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Genomföringslist 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160619

Prisintervall
10 633,9356 kr - 10 633,9356 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.6 mm
  • Total bredd
    4.6 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 4.4 mm

10019689

Prisintervall
47,7033 kr - 47,7033 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    4.4 mm
  • Total bredd
    4.4 mm
Genomföringslist 4.4 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026540

Prisintervall
47,3975 kr - 47,3975 kr

Lagernivåer
630 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    4.4 mm
  • Total bredd
    4.4 mm
Genomföringslist 2.4 mm Polyeten Naturfärgad

10268261

Prisintervall
498,1907 kr - 498,1907 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    1.8 mm
  • Inre bredd
    0.9 mm
  • Totallängd
    2.2 mm
Genomföringslist 5.8 mm Polyeten Naturfärgad

10268308

Prisintervall
619,8155 kr - 619,8155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    4.0 mm
  • Inre bredd
    5.0 mm
  • Totallängd
    8.3 mm
Genomföringslist 4.0 mm Polyeten Naturfärgad

10268292

Prisintervall
441,1557 kr - 441,1557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    2.5 mm
  • Inre bredd
    3.3 mm
  • Totallängd
    5.6 mm
Genomföringslist 5.8 mm Rostfritt stål Svart

10160572

Prisintervall
11 240,8897 kr - 11 240,8897 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    5.8 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-0
Genomföringslist 4.8 mm Polyeten Naturfärgad

10026656

Prisintervall
54,0044 kr - 54,0044 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    7.2 mm
  • Total bredd
    7.2 mm
Självhäftande genomföringslist 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163276

Prisintervall
1 624,8664 kr - 1 624,8664 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    2.8 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160640

Prisintervall
9 771,9992 kr - 9 771,9992 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Typ
    Flexible
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    3.3 mm
Genomföringslist 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026571

Prisintervall
68,4132 kr - 68,4132 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    6.1 mm
  • Total bredd
    6.1 mm
Genomföringslist 4.8 mm Polyeten Naturfärgad

10021712

Prisintervall
34,7795 kr - 34,7795 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    6.4 mm
  • Total bredd
    6.4 mm
Genomföringslist 4.4 mm Polyeten Naturfärgad

10026618

Prisintervall
43,5195 kr - 43,5195 kr

Lagernivåer
570 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Total bredd
    5.0 mm
Genomföringslist 4.8 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10026588

Prisintervall
71,2804 kr - 71,2804 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Total bredd
    8.0 mm
Genomföringslist 4.8 mm Polyeten Naturfärgad

10021729

Prisintervall
43,8449 kr - 43,8449 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    1
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Totallängd
    7.2 mm
  • Total bredd
    7.2 mm