Meny Sök

Genomföringslister

I lager

Genomföringslister, kan kapas i önskad längd och placeras runt hål i paneler eller på panelkanter. Finns i olika förpackningsstorlekar och material.

Serienummer: SR1712

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal kompatibel paneltjocklek Total bredd Köp
12,9122 kr - 12,9122 kr 379 I lager
9.8 mm
4 350,4865 kr - 5 267,5705 kr 57 I lager
72,0702 kr - 72,0702 kr 1140 I lager
65,303 kr - 65,303 kr 1020 I lager
47,2539 kr - 47,2539 kr Fråga angående leveranstidhär
29,2296 kr - 29,2296 kr 330 I lager
71,2804 kr - 71,2804 kr 90 I lager
43,8449 kr - 43,8449 kr Fråga angående leveranstidhär
29,1915 kr - 29,1915 kr Fråga angående leveranstidhär
31,261 kr - 31,261 kr 1380 I lager
441,1557 kr - 441,1557 kr Fråga angående leveranstidhär
47,3975 kr - 47,3975 kr 630 I lager
29,7354 kr - 29,7354 kr 120 I lager
10 490,3824 kr - 10 490,3824 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7 mm
3.3 mm
15,7562 kr - 15,7562 kr 100 I lager
8.3 mm
2 092,2545 kr - 2 533,1517 kr Fråga angående leveranstidhär
3 777,898 kr - 3 777,898 kr Fråga angående leveranstidhär
7,6266 kr - 7,6266 kr Fråga angående leveranstidhär
5.6 mm
1 148,7428 kr - 1 148,7428 kr Fråga angående leveranstidhär
8,1204 kr - 8,1204 kr 6190 I lager
3.8 mm
  • av 5
Genomföringslist 6.1 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10160701

Prisintervall
12,9122 kr - 12,9122 kr

Lagernivåer
379 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    4.3 mm
  • Inre bredd
    6.6 mm
  • Totallängd
    320.5 mm
  • Total bredd
    9.8 mm
Genomföringslist 15.9 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Grå

10153857

Prisintervall
5 267,5705 kr - 4 350,4865 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Inre bredd
    6.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 66.6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
  • Rullängd
    1.2 m
Genomföringslist 4.8 mm PA Naturfärgad

10019702

Prisintervall
72,0702 kr - 72,0702 kr

Lagernivåer
1140 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Dubbel
  • Kanalhöjd
    1.2 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Genomföringslist 4.8 mm PA Naturfärgad

10019696

Prisintervall
65,303 kr - 65,303 kr

Lagernivåer
1020 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Dubbel
  • Kanalhöjd
    1.2 mm
  • Totallängd
    6.1 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Genomföringslist 4.4 mm PA Naturfärgad

10026557

Prisintervall
47,2539 kr - 47,2539 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    4.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Genomföringslist 4.4 mm Polyeten Naturfärgad

10021699

Prisintervall
29,2296 kr - 29,2296 kr

Lagernivåer
330 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Dubbel
  • Kanalhöjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    5.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Genomföringslist 4.8 mm PA Naturfärgad

10026588

Prisintervall
71,2804 kr - 71,2804 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    1.2 mm
  • Totallängd
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Genomföringslist 4.8 mm Polyeten Naturfärgad

10021729

Prisintervall
43,8449 kr - 43,8449 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Dubbel
  • Kanalhöjd
    1.2 mm
  • Totallängd
    7.2 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Genomföringslist 4.4 mm Polyeten Naturfärgad

10026601

Prisintervall
29,1915 kr - 29,1915 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    3.2 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Genomföringslist 4.4 mm Polyeten Naturfärgad

10026625

Prisintervall
31,261 kr - 31,261 kr

Lagernivåer
1380 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    4.4 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Genomföringslist 4.0 mm Polyeten Naturfärgad

10268292

Prisintervall
441,1557 kr - 441,1557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    2.5 mm
  • Totallängd
    5.6 mm
  • Allt material
    Polyeten
Genomföringslist 4.4 mm PA Naturfärgad

10026540

Prisintervall
47,3975 kr - 47,3975 kr

Lagernivåer
630 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    2
  • Kanalhöjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    4.4 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
Genomföringslist 4.4 mm Polyeten Naturfärgad

10021705

Prisintervall
29,7354 kr - 29,7354 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Typ
    Dubbel
  • Kanalhöjd
    0.8 mm
  • Totallängd
    4.4 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Genomföringslist 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Rostfritt stål Svart

10160657

Prisintervall
10 490,3824 kr - 10 490,3824 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Form
    Sågtandad
  • Kanalhöjd
    4.5 mm
  • Total bredd
    3.3 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Genomföringslist 5.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10160695

Prisintervall
15,7562 kr - 15,7562 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    4.1 mm
  • Inre bredd
    5.0 mm
  • Totallängd
    320.5 mm
  • Total bredd
    8.3 mm
Genomföringslist 11.1 mm PS Vit

10152744

Prisintervall
2 533,1517 kr - 2 092,2545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Typ
    Dubbel
  • Inre bredd
    1.3 mm
  • Totallängd
    1.2 m
  • Allt material
    Polystyren
Självhäftande genomföringslist 4.8 mm Nylon 6

10161852

Prisintervall
3 777,898 kr - 3 777,898 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    4.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Genomföringslist 3.9 mm Nylon 6/6 Naturfärgad

10160688

Prisintervall
7,6266 kr - 7,6266 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    2.5 mm
  • Inre bredd
    3.3 mm
  • Totallängd
    320.5 mm
  • Total bredd
    5.6 mm
Självhäftande genomföringslist 4.8 mm LDPE

10172124

Prisintervall
1 148,7428 kr - 1 148,7428 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    3.6 mm
  • Inre bredd
    4.0 mm
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
  • Rullängd
    30.0 m
Genomföringslist 320.5 mm

10160664

Prisintervall
8,1204 kr - 8,1204 kr

Lagernivåer
6190 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Kanalhöjd
    2.5 mm
  • Inre bredd
    1.4 mm
  • Totallängd
    320.5 mm
  • Total bredd
    3.8 mm