Genomföringshylsor ger extra stöd och skydd för kablar och ledningar som går igenom paneler.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Paneltjocklek | Kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9985 kr - 3,7289 kr | 3006 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,4911 kr - 0,4911 kr | 24387 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,6125 kr - 5,6632 kr | 13106 I lager |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 1,4362 kr - 3,4667 kr | 100 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 2,2634 kr - 8,4066 kr | 500 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,2042 kr - 5,4934 kr | 1800 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 1,0636 kr - 1,9976 kr | 7685 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 2,8847 kr - 5,9817 kr | 7291 I lager |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,5829 kr - 2,0563 kr | 7696 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10090473 | 1,2367 kr - 4,6278 kr | 7300 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 10105245 | 1,4261 kr - 5,327 kr | 16400 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
| 2,7812 kr - 25,2872 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 1,7456 kr - 6,5588 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,9823 kr - 2,5445 kr | 5814 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,8788 kr - 4,6777 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 1,6086 kr - 3,3781 kr | 15950 I lager |
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta