Meny Sök

Genomföringshylsa 7.1 mm 4.0 mm PVC

This black flexible PVC grommet sleeve provides additional support and protection for cables and wires passing through panels.
Essentra artikelnummer:

10340752

Tillverkarens artikelnummer:

1347528

15950 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 3,3781 kr
5000 + 1,6086 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 689,05 kr

500 x 3,3781 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Kompatibel kabeldiameter 4.0 mm
Kompatibel håldiameter 7.1 mm
Huvuddiameter 9.5 mm
Hyls-längd 21.8 mm
Standard AISI
Standard DIN
Allt material Polyvinylklorid
Commodity Code 3926909790

Produkten 1347528 ersätter:

Genomföringshylsa 7.1 mm 4.0 mm PVC
Essentra artikelnummer: 10544761
Tillverkarens artikelnummer: 40016

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss