Genomföringshylsor ger extra stöd och skydd för kablar och ledningar som går igenom paneler.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel håldiameter | Paneltjocklek | Kompatibel kabeldiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,824 kr - 4,5415 kr | 34800 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 10090473 | 1,2007 kr - 4,493 kr | 22300 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 10105245 | 1,3845 kr - 5,1718 kr | 11800 I lager |
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
| 1,9246 kr - 2,4704 kr | 3314 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9695 kr - 3,6203 kr | 196 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 2,7002 kr - 24,5507 kr | 5815 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 1,6948 kr - 6,3678 kr | 7538 I lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,3943 kr - 3,3657 kr | 5500 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 2,1975 kr - 8,1618 kr | 4050 I lager |
0.563 in
14.3 mm
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,14 kr - 5,3334 kr | 3400 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,4768 kr - 0,4768 kr | 10387 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,5368 kr - 1,9964 kr | 8196 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,5655 kr - 5,4983 kr | 19106 I lager |
0.299 in
7.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
| 1,0326 kr - 1,9394 kr | 5500 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
| 2,8007 kr - 5,8075 kr | 12891 I lager |
0.378 in
9.6 mm
|
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,5617 kr - 3,2797 kr | 28450 I lager |
0.28 in
7.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta