Låstappar och stavar är industriella fästelement som används i stor utsträckning för en mängd tillämpningar och drivtyper. Dessa låstappar kan användas för att foga samman två eller flera enheter. De används ofta som förstärkning vid skåptillverkning och i andra användningsområden. Ytterligare materialalternativ på begäran.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Stift, diameter | Totallängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,4312 kr - 0,4312 kr | 16998 I lager |
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,4359 kr - 0,5383 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4923 kr - 0,6078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,6271 kr - 0,6271 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,5022 kr - 0,6201 kr | 10000 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,6957 kr - 0,8589 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,4312 kr - 0,4312 kr | 27000 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9902 kr - 1,2225 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,9792 kr - 1,209 kr | 7966 I lager |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,438 kr - 0,438 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,423 kr - 0,423 kr | 16998 I lager |
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7637 kr - 0,9428 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,2543 kr - 1,2543 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.244 in
6.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,5754 kr - 0,5754 kr | 894 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,6053 kr - 1,6053 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.437 in
11.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,7191 kr - 0,8878 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,4557 kr - 0,4557 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5184 kr - 0,6399 kr | 11000 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,5573 kr - 0,688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 10364178 | 0,8151 kr - 1,0063 kr | 996 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta