Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | h | Material | H | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7195 kr - 0,7195 kr | 200 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,456 kr - 2,456 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Röd
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 1,5512 kr - 1,5512 kr | 36347 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Röd
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,2406 kr - 2,2406 kr | 10400 I lager |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Röd
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,3673 kr - 1,3673 kr | 6503 I lager |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Röd
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,8815 kr - 1,8815 kr | 33939 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Röd
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,0197 kr - 1,0197 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.776 in
19.7 mm
|
M18 x 1.5
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,5942 kr - 1,5942 kr | 2030 I lager |
1.071 in
27.2 mm
|
M25 x 1.5
|
Röd
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,9677 kr - 1,9677 kr | 1397 I lager |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8-12 in
|
Röd
|
0.413 in
10.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,9608 kr - 0,9608 kr | 16600 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Röd
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,665 kr - 0,665 kr | 209600 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
Röd
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
||
| 0,9092 kr - 3,4426 kr | 10000 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
Röd
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 10069004 | 1,6661 kr - 1,6661 kr | 12400 I lager |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
|
| 0,619 kr - 0,619 kr | 117500 I lager |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Röd
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,5831 kr - 0,5831 kr | 16500 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Röd
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 1,4793 kr - 1,4793 kr | 7012 I lager |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14 in
|
Röd
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 1,0714 kr - 1,0714 kr | 32648 I lager |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,8646 kr - 0,8646 kr | 4820 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,8129 kr - 0,8129 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,9091 kr - 0,9091 kr | 13630 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Röd
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Metrisk
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta