Meny Sök

Gängade skyddslock

I lager

Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
147 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg h Material H Gängstandard Köp
1,8788 kr - 1,8788 kr 2700 I lager
36.4 mm
1-5/16-12 in
Röd
14.5 mm
LDPE - PIR
22.2 mm
UNF/JIC
0,6006 kr - 0,6006 kr 33500 I lager
11.0 mm
3/8-24 in
Röd
4.0 mm
LDPE - PIR
8.3 mm
UNF/JIC
1,6273 kr - 1,6273 kr 34914 I lager
29.4 mm
1-1/16-12 in
Röd
11.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
UNF/JIC
10083352 1,3018 kr - 1,3018 kr 178 I lager
25.3 mm
7/8-18 in
Röd
14.0 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
UNF/JIC
1,003 kr - 1,003 kr 7002 I lager
23.0 mm
13/16-16 in
Röd
9.3 mm
LDPE - PIR
15.3 mm
UNF/JIC
0,7663 kr - 0,7663 kr Fråga angående leveranstidhär
16.5 mm
9/16-18 in
Röd
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
2,367 kr - 2,367 kr 2700 I lager
38.9 mm
1-7/16-12 in
Röd
15.2 mm
LDPE - PIR
21.7 mm
UNF/JIC
2,8255 kr - 2,8255 kr 1128 I lager
50.3 mm
1-7/8-12 in
Röd
15.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
UNF/JIC
0,6376 kr - 0,6376 kr 23000 I lager
13.3 mm
7/16-20 in
Röd
8.0 mm
LDPE - PIR
12.9 mm
UNF/JIC
0,8373 kr - 0,8373 kr Fråga angående leveranstidhär
18.2 mm
5/8-18 in
Röd
7.5 mm
LDPE - PIR
15.6 mm
UNF/JIC
2,5297 kr - 2,5297 kr Fråga angående leveranstidhär
44.8 mm
1-5/8-12 in
Röd
14.0 mm
LDPE - PIR
22.0 mm
UNF/JIC
0,9365 kr - 3,5459 kr 10000 I lager
24.5 mm
11/16 in
Röd
17.5 mm
LDPE - PIR
24.5 mm
UNF/JIC
0,8905 kr - 0,8905 kr Fråga angående leveranstidhär
14.0 mm
M12 x 1.5
Röd
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisk
0,713 kr - 0,713 kr 20049 I lager
9.9 mm
M8 x 1
Röd
7.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrisk
10069004 1,716 kr - 1,716 kr 19300 I lager
32.7 mm
1-3/16-12 in
Röd
13.0 mm
LDPE - PIR
19.1 mm
UNF/JIC
0,7411 kr - 0,7411 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
1/2-20 in
Röd
9.5 mm
LDPE - PIR
13.5 mm
UNF/JIC
1,5237 kr - 1,5237 kr 4512 I lager
27.6 mm
#1-14 in
Röd
12.0 mm
LDPE - PIR
17.2 mm
UNF/JIC
0,7737 kr - 0,7737 kr Fråga angående leveranstidhär
11.9 mm
M10 x 1
Röd
7.5 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
Metrisk
0,9364 kr - 0,9364 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
M14 x 1.5
Röd
9.5 mm
LDPE - PIR
12.0 mm
Metrisk
1,4083 kr - 1,4083 kr Fråga angående leveranstidhär
24.3 mm
M22 x 1.5
Röd
11.5 mm
LDPE - PIR
13.8 mm
Metrisk
  • av 8
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10068946

Prisintervall
1,8788 kr - 1,8788 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • D
    36.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • h
    14.5 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    1-5/16-12 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10069950

Prisintervall
0,6006 kr - 0,6006 kr

Lagernivåer
33500 I lager
Egenskaper
  • D
    11.0 mm
  • H
    8.3 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    3/8-24 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10071748

Prisintervall
1,6273 kr - 1,6273 kr

Lagernivåer
34914 I lager
Egenskaper
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    1-1/16-12 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10083352

Prisintervall
1,3018 kr - 1,3018 kr

Lagernivåer
178 I lager
Egenskaper
  • D
    25.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    7/8-18 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10086919

Prisintervall
1,003 kr - 1,003 kr

Lagernivåer
7002 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.3 mm
  • h
    9.3 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    13/16-16 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10073957

Prisintervall
0,7663 kr - 0,7663 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    9/16-18 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10069073

Prisintervall
2,367 kr - 2,367 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • D
    38.9 mm
  • H
    21.7 mm
  • h
    15.2 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    1-7/16-12 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10082546

Prisintervall
2,8255 kr - 2,8255 kr

Lagernivåer
1128 I lager
Egenskaper
  • D
    50.3 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    1-7/8-12 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10070550

Prisintervall
0,6376 kr - 0,6376 kr

Lagernivåer
23000 I lager
Egenskaper
  • D
    13.3 mm
  • H
    12.9 mm
  • h
    8.0 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    7/16-20 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10071670

Prisintervall
0,8373 kr - 0,8373 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.2 mm
  • H
    15.6 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    5/8-18 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10074268

Prisintervall
2,5297 kr - 2,5297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    44.8 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    1-5/8-12 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10125762

Prisintervall
3,5459 kr - 0,9365 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • D
    24.5 mm
  • H
    24.5 mm
  • h
    17.5 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    11/16 in
Gänga kåpa Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10083499

Prisintervall
0,8905 kr - 0,8905 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
Gänga kåpa Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10083468

Prisintervall
0,713 kr - 0,713 kr

Lagernivåer
20049 I lager
Egenskaper
  • D
    9.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M8 x 1
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10069004

Prisintervall
1,716 kr - 1,716 kr

Lagernivåer
19300 I lager
Egenskaper
  • D
    32.7 mm
  • H
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    1-3/16-12 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10071274

Prisintervall
0,7411 kr - 0,7411 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.5 mm
  • H
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    1/2-20 in
Gänga kåpa UNF Gängor, JIC Gängor LDPE - PIR Röd

10086926

Prisintervall
1,5237 kr - 1,5237 kr

Lagernivåer
4512 I lager
Egenskaper
  • D
    27.6 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.0 mm
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Gängstorlek
    #1-14 in
Gänga kåpa Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10083475

Prisintervall
0,7737 kr - 0,7737 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    11.9 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M10 x 1
Gänga kåpa Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10083505

Prisintervall
0,9364 kr - 0,9364 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M14 x 1.5
Gänga kåpa Metriska Gängor LDPE - PIR Röd

10083543

Prisintervall
1,4083 kr - 1,4083 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    24.3 mm
  • H
    13.8 mm
  • h
    11.5 mm
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Gängstorlek
    M22 x 1.5