Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | h | Material | H | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8788 kr - 1,8788 kr | 1800 I lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Röd
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,6376 kr - 0,6376 kr | 22500 I lager |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Röd
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,7663 kr - 0,7663 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,9364 kr - 0,9364 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Röd
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,5297 kr - 2,5297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Röd
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 1,4083 kr - 1,4083 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.957 in
24.3 mm
|
M22 x 1.5
|
Röd
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,9379 kr - 1,9379 kr | 189 I lager |
1.339 in
34.0 mm
|
M30 x 2
|
Röd
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,5977 kr - 1,5977 kr | 31097 I lager |
1.031 in
26.2 mm
|
M24 x 1.5
|
Röd
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 2,3078 kr - 2,3078 kr | 10378 I lager |
1.528 in
38.8 mm
|
M36 x 2
|
Röd
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,9897 kr - 0,9897 kr | 9438 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Röd
|
0.354 in
9.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,9246 kr - 0,9246 kr | 169 I lager |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,8373 kr - 0,8373 kr | 43000 I lager |
0.543 in
13.8 mm
|
M12 x 1
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,8905 kr - 0,8905 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 1,1036 kr - 1,1036 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.862 in
21.9 mm
|
M20 x 1.5
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,9365 kr - 3,5459 kr | 10000 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
Röd
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 10085950 | 0,6376 kr - 0,6376 kr | 10206 I lager |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Röd
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
|
| 1,8788 kr - 1,8788 kr | 500 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M28 x 1.5
|
Röd
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,6849 kr - 0,6849 kr | 174600 I lager |
0.736 in
18.7 mm
|
3/8-19 in
|
Röd
|
0.291 in
7.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.445 in
11.3 mm
|
BSP
|
||
| 1,0636 kr - 1,0636 kr | 119750 I lager |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4-14 in
|
Röd
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.697 in
17.7 mm
|
BSP
|
||
| 3,6984 kr - 3,6984 kr | 6215 I lager |
2.437 in
61.9 mm
|
#2-11 in
|
Röd
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
BSP
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta