Gängade skyddslock skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och frakt, vilket säkerställer att de förblir i gott skick och redo för användning när de behövs. De hindrar föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från att komma in i hålet.
De har en design med ett räfflat huvud som gör dem lätta att installera och ta bort för hand. Vrid dem helt enkelt på en rör eller ett rör. Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, samt inom fordons- och industrisektorer. Finns i ett brett utbud av gängstorlekar som överensstämmer med metriska, BSP/gas och UNF-standarder.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCFPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | H | D | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7358 kr - 1,1446 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/4" x 16
|
13.8
|
21.7
|
UNF/JIC
|
||
| 1,1915 kr - 1,8534 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.1/4 x 11
|
19.8
|
44.4
|
GAS
|
||
| 1,046 kr - 1,6271 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M24 x 1.5
|
14.0
|
26.2
|
Metrisk
|
||
| 0,9565 kr - 1,488 kr | 2000 I lager |
M30 x 2
|
14.0
|
34.0
|
Metrisk
|
||
| 1,0238 kr - 1,5926 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M36 x 2
|
16.0
|
38.8
|
Metrisk
|
||
| 0,4618 kr - 0,7183 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7/16" x 20
|
12.9
|
13.3
|
UNF/JIC
|
||
| 0,9102 kr - 1,4159 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1" x 14
|
17.2
|
27.6
|
UNF/JIC
|
||
| 1,2459 kr - 1,9381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.5/16" x 12
|
22.2
|
36.4
|
UNF/JIC
|
||
| 1,3331 kr - 2,0738 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/4 x 19
|
11.0
|
14.8
|
GAS
|
||
| 1,2459 kr - 1,9381 kr | 1200 I lager |
1 x 11
|
19.0
|
36.0
|
GAS
|
||
| 0,6768 kr - 1,0528 kr | 1600 I lager |
3/4 x 14
|
17.7
|
29.4
|
GAS
|
||
| 0,3573 kr - 0,5558 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M10 x 1
|
10.0
|
11.9
|
Metrisk
|
||
| 0,4212 kr - 0,6552 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M14 x 1.5
|
12.0
|
15.9
|
Metrisk
|
||
| 0,4315 kr - 0,6713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M16 x 1.5
|
12.0
|
17.9
|
Metrisk
|
||
| 0,5607 kr - 0,8722 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M18 x 1.5
|
14.0
|
19.7
|
Metrisk
|
||
| 0,6965 kr - 1,0834 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7/8" x 14
|
20.2
|
24.9
|
UNF/JIC
|
||
| 0,968 kr - 1,5057 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.1/16" x 12
|
19.0
|
29.4
|
UNF/JIC
|
||
| 1,2459 kr - 1,9381 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.7/16" x 12
|
21.7
|
38.9
|
UNF/JIC
|
||
| 0,4879 kr - 0,7589 kr | Fråga angående leveranstidhär |
9/16" x 18
|
13.5
|
16.5
|
UNF/JIC
|
||
| 1,3675 kr - 1,5194 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M42 x 2
|
16.0
|
44.5