Meny Sök

Gängade pluggar med packning

I lager

Gängade pluggar med packningar är avsedda att åstadkomma en ordentlig och säker tätning som förhindrar att damm, smuts eller andra oönskade ämnen tränger in. Den ingående packningen (brickan) förbättrar tätningen med ett extra skyddslager mot läckor och orenheter.

Gängade pluggar är lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel. De klarar temperaturer från -30 C till +90 C.

Används ofta i sektorer som hydraulik- och pneumatiksystem, fordonstillverkning och teknik.

  • Ger ordentlig tätning och förhindrar att föroreningar tränger in.
  • Lätta att få på plats och ta bort med en vanlig skruvmejsel, sexkantsnyckel eller skiftnyckel.
  • Klarar temperaturer från -30 C till +90 C.
Material: LDPE, Nylon 6, PA;TPE Färg: Röd, Gul, Vit Serienummer: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
47 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlekar Färg Material H Gängstandard Typ Köp
10106846 3,4514 kr - 5,3689 kr 2200 I lager
16.0 mm
1/8”
Vit
PA;TPE
16.0 mm
Gasrörsgängor
1
2,7035 kr - 7,3686 kr 650 I lager
35.0 mm
3/4”
Vit
PA;TPE
20.0 mm
Gasrörsgängor
2
5,6388 kr - 8,7714 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
1/2”
Vit
PA;TPE
20.0 mm
Gasrörsgängor
2
10106907 10,1025 kr - 27,7718 kr 40 I lager
52.0 mm
1-1/4”
Vit
PA;TPE
26.0 mm
Gasrörsgängor
2
10106853 2,0566 kr - 5,6365 kr 800 I lager
21.0 mm
1/4”
Vit
PA;TPE
18.0 mm
Gasrörsgängor
2
10106860 2,559 kr - 6,2337 kr 4000 I lager
24.0 mm
3/8”
Vit
PA;TPE
18.0 mm
Gasrörsgängor
1
4,7786 kr - 13,3868 kr Fråga angående leveranstidhär
44.0 mm
1”
Vit
PA;TPE
20.0 mm
Gasrörsgängor
2
4,4667 kr - 6,9482 kr Fråga angående leveranstidhär
73.7 mm
#2-11
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.5 mm
Imperial
2
1,7429 kr - 2,7111 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
M10 x 1.0
Gul
Nylon 6
16.5 mm
Metrisk
1
1,5048 kr - 2,3408 kr Fråga angående leveranstidhär
16.4 mm
1/8-28
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
10.5 mm
Imperial
2
2,0649 kr - 3,212 kr Fråga angående leveranstidhär
28.0 mm
1/2-14
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.3 mm
Imperial
2
1,6727 kr - 2,602 kr Fråga angående leveranstidhär
18.8 mm
1/4-19
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
12.8 mm
Imperial
2
1,1626 kr - 1,8085 kr Fråga angående leveranstidhär
12.3 mm
M8 x 1.0
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
14.3 mm
Metrisk
2
2,288 kr - 3,5592 kr 2968 I lager
26.0 mm
M20 x 1.5
Gul
Nylon 6
17.5 mm
Metrisk
1
1,8991 kr - 2,9541 kr Fråga angående leveranstidhär
14.5 mm
M12 x 1.0
Gul
Nylon 6
16.5 mm
Metrisk
1
3,8843 kr - 6,0422 kr 240 I lager
55.2 mm
1-1/2-11
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.9 mm
Imperial
2
3,1956 kr - 4,971 kr 93 I lager
32.3 mm
3/4-14
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.0 mm
Imperial
2
2,8864 kr - 4,4899 kr 1800 I lager
32.0 mm
3/4-14
Gul
Nylon 6
19.5 mm
Imperial
1
1,9182 kr - 2,9839 kr 23500 I lager
19.0 mm
1/4-19
Gul
Nylon 6
17.5 mm
Imperial
1
3,523 kr - 5,4802 kr Fråga angående leveranstidhär
39.8 mm
#1-11
Röd
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.9 mm
Imperial
2
  • av 3
1/8” BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Vit PA;TPE

10106846

Prisintervall
5,3689 kr - 3,4514 kr

Lagernivåer
2200 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    8.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/8”
3/4” BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Vit PA;TPE

10106884

Prisintervall
7,3686 kr - 2,7035 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4”
1/2” BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Vit PA;TPE

10106877

Prisintervall
8,7714 kr - 5,6388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2”
1-1/4” BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Vit PA;TPE

10106907

Prisintervall
27,7718 kr - 10,1025 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • D
    52.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/4”
1/4” BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Vit PA;TPE

10106853

Prisintervall
5,6365 kr - 2,0566 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/4”
3/8” BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Vit PA;TPE

10106860

Prisintervall
6,2337 kr - 2,559 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/8”
1” BSP-gängor, Gasrörsgängor N/A Vit PA;TPE

10106891

Prisintervall
13,3868 kr - 4,7786 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    44.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Gängstorlekar
    1”
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 2" LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597627

Prisintervall
6,9482 kr - 4,4667 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    73.7 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • SW1
    74.0 mm
  • Gängstorlekar
    #2-11
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M10 Nylon 6 Gul

20597375

Prisintervall
2,7111 kr - 1,7429 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 1/8" LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597528

Prisintervall
2,3408 kr - 1,5048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    16.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    4.2 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/8-28
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 1/2" LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597559

Prisintervall
3,212 kr - 2,0649 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.3 mm
  • h
    10.3 mm
  • SW1
    28.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/2-14
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 1/4" LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597535

Prisintervall
2,602 kr - 1,6727 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • Gängstorlekar
    1/4-19
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M8 LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597641

Prisintervall
1,8085 kr - 1,1626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • h
    9.5 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • Gängstorlekar
    M8 x 1.0
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M20 Nylon 6 Gul

20597443

Prisintervall
3,5592 kr - 2,288 kr

Lagernivåer
2968 I lager
Egenskaper
  • D
    26.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
Gängad plugg med packning Metriska Gängor M12 Nylon 6 Gul

20597399

Prisintervall
2,9541 kr - 1,8991 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 1,1/2" LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597610

Prisintervall
6,0422 kr - 3,8843 kr

Lagernivåer
240 I lager
Egenskaper
  • D
    55.2 mm
  • H
    16.9 mm
  • h
    10.8 mm
  • SW1
    54.0 mm
  • Gängstorlekar
    1-1/2-11
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 3/4" LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597573

Prisintervall
4,971 kr - 3,1956 kr

Lagernivåer
93 I lager
Egenskaper
  • D
    32.3 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • SW1
    31.0 mm
  • Gängstorlekar
    3/4-14
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 3/4" Nylon 6 Gul

20597504

Prisintervall
4,4899 kr - 2,8864 kr

Lagernivåer
1800 I lager
Egenskaper
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    21.0 mm
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 1/4" Nylon 6 Gul

20597474

Prisintervall
2,9839 kr - 1,9182 kr

Lagernivåer
23500 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Gängad plugg med packning Gasrörsgängor 1" LDPE-PIR + NEOPREN Röd

20597597

Prisintervall
5,4802 kr - 3,523 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    39.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • h
    10.8 mm
  • SW1
    40.0 mm
  • Gängstorlekar
    #1-11