Meny Sök

Gängade insatser – metriska mått

I lager

Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.

Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.

  • Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor.
  • Kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet.
  • Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.
Material: Kolstål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
66 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Typ av insats Int. d1 tol. 6H Material E x t. thread type d2 Köp
44,2076 kr - 73,5996 kr 183 I lager
Fine
14.8
16.0
Extra kraftig
M10 x 1.25
Kolstål
Fine
70,7321 kr - 117,9267 kr 3161 I lager
Fine
12.8
14.0
Extra kraftig
M 8 x 1.00
303 Rostfritt stål
Fine
46,7166 kr - 77,9009 kr 66 I lager
Coarse
16.8
18.0
Extra kraftig
M12 x 1.75
Kolstål
Fine
30,2284 kr - 50,301 kr 380 I lager
Coarse
10.8
12.0
Tunn vägg
M 8 x 1.25
Kolstål
Fine
36,9193 kr - 61,5322 kr 17 I lager
Coarse
12.8
14.0
Tunn vägg
M10 x 1.50
Kolstål
Fine
140,6279 kr - 234,3002 kr 38 I lager
Coarse
21/64"
0.3
Extra kraftig
M6 x 1.00
303 Rostfritt stål
UNC
67,2672 kr - 112,1917 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
45/64"
0.62
Extra kraftig
M12 x 1.75
Kolstål
UNF
75,6308 kr - 126,0514 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
53/64"
0.81
Extra kraftig
M14 x 2.00
Kolstål
UNF
59,0231 kr - 98,4515 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
37/64"
0.50
Extra kraftig
M10 x 1.50
Kolstål
UNC
454,7408 kr - 757,8616 kr Fråga angående leveranstidhär
Fine
30.0
32.0
Extra kraftig
M22 x 1.50
303 Rostfritt stål
Non-Std
54,3634 kr - 90,5658 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
21/64"
0.31
Extra kraftig
M6 x 1.00
Kolstål
UNC
116,8514 kr - 194,7524 kr 91 I lager
Coarse
15/16"
0.87
Extra kraftig
M16 x 2.00
Kolstål
UNF
35,9634 kr - 59,9789 kr Fråga angående leveranstidhär
Fine
10.8
12.0
Tunn vägg
M 8 x 1.00
Kolstål
Fine
137,402 kr - 228,9236 kr 147 I lager
Coarse
29/64"
0.4
Extra kraftig
M8 x 1.25
303 Rostfritt stål
UNC
101,6774 kr - 169,5421 kr 160 I lager
Fine
14.8
16.0
Tunn vägg
M12 x 1.25
303 Rostfritt stål
Fine
50,779 kr - 84,5918 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
29/64"
0.43
Extra kraftig
M8 x 1.25
Kolstål
UNC
44,2076 kr - 73,5996 kr 154 I lager
Fine
12.8
14.0
Tunn vägg
M10 x 1.25
Kolstål
Fine
161,059 kr - 268,352 kr 20 I lager
Coarse
37/64"
0.5
Extra kraftig
M10 x 1.50
303 Rostfritt stål
UNC
224,1444 kr - 373,6139 kr Fråga angående leveranstidhär
Fine
31.0
33.0
Extra kraftig
M24 x 2.00
Kolstål
Non-Std
225,9366 kr - 376,4814 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
45/64"
0.6
Extra kraftig
M12 x 1.75
303 Rostfritt stål
UNF
  • av 4
Gängad insats 16.0 M10 x 1.25 Extra kraftig Kolstål

20217525

Prisintervall
73,5996 kr - 44,2076 kr

Lagernivåer
183 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Gängad insats 14.0 M 8 x 1.00 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217624

Prisintervall
117,9267 kr - 70,7321 kr

Lagernivåer
3161 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Gängad insats 18.0 M12 x 1.75 Extra kraftig Kolstål

20217471

Prisintervall
77,9009 kr - 46,7166 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Gängad insats 12.0 M 8 x 1.25 Tunn vägg Kolstål

20217785

Prisintervall
50,301 kr - 30,2284 kr

Lagernivåer
380 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Gängad insats 14.0 M10 x 1.50 Tunn vägg Kolstål

20217792

Prisintervall
61,5322 kr - 36,9193 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Gängad insats 0.3 M6 x 1.00 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20218003

Prisintervall
234,3002 kr - 140,6279 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
Gängad insats 0.62 M12 x 1.75 Extra kraftig Kolstål

20218096

Prisintervall
112,1917 kr - 67,2672 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
Gängad insats 0.81 M14 x 2.00 Extra kraftig Kolstål

20218102

Prisintervall
126,0514 kr - 75,6308 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    7/8"-14
  • E x t. thread type d2
    UNF
Gängad insats 0.50 M10 x 1.50 Extra kraftig Kolstål

20218089

Prisintervall
98,4515 kr - 59,0231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
Gängad insats 32.0 M22 x 1.50 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217730

Prisintervall
757,8616 kr - 454,7408 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M22 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    32.0
Gängad insats 0.31 M6 x 1.00 Extra kraftig Kolstål

20218065

Prisintervall
90,5658 kr - 54,3634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
Gängad insats 0.87 M16 x 2.00 Extra kraftig Kolstål

20218119

Prisintervall
194,7524 kr - 116,8514 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Gängad insats 12.0 M 8 x 1.00 Tunn vägg Kolstål

20217976

Prisintervall
59,9789 kr - 35,9634 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    12.0
Gängad insats 0.4 M8 x 1.25 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20218010

Prisintervall
228,9236 kr - 137,402 kr

Lagernivåer
147 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Gängad insats 16.0 M12 x 1.25 Tunn vägg 303 Rostfritt stål

20217884

Prisintervall
169,5421 kr - 101,6774 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Gängad insats 0.43 M8 x 1.25 Extra kraftig Kolstål

20218072

Prisintervall
84,5918 kr - 50,779 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1/2"-13
  • E x t. thread type d2
    UNC
Gängad insats 14.0 M10 x 1.25 Tunn vägg Kolstål

20217983

Prisintervall
73,5996 kr - 44,2076 kr

Lagernivåer
154 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0
Gängad insats 0.5 M10 x 1.50 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20218027

Prisintervall
268,352 kr - 161,059 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    5/8"-11
  • E x t. thread type d2
    UNC
Gängad insats 33.0 M24 x 2.00 Extra kraftig Kolstål

20217969

Prisintervall
373,6139 kr - 224,1444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
  • l1
    33.0
Gängad insats 0.6 M12 x 1.75 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20218034

Prisintervall
376,4814 kr - 225,9366 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF