20217730
20217730
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1 - 9 | 757,8616 kr |
| 10 - 19 | 682,1113 kr |
| 20 - 49 | 644,2361 kr |
| 50 - 99 | 606,2415 kr |
| 100 - 499 | 492,616 kr |
| 500 + | 454,7408 kr |
| Typ av insats | Extra kraftig |
|---|---|
| Int. d1 tol. 6H | M22 x 1.50 |
| Int. thread type d1 | Fine |
| E x t. thread type d2 | Non-Std |
| l1 | 32.0 |
| Inst. tap drill size | 30.0 |
| Material | 303 Rostfritt stål |
| Commodity Code | 8483608090 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta