Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Serienummer: SR2794 ,SR2796
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Distansens form | Material | Kompatibla gängstorlekar (alla) | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8815 kr - 2,5135 kr | 20998 I lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| 3,447 kr - 8,4884 kr | 19315 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,6625 kr - 9,0342 kr | 4612 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 3,6625 kr - 9,0342 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,447 kr - 8,4884 kr | 2000 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 9,7954 kr - 9,7954 kr | 1549 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,1562 kr - 10,054 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
Nylon
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3,6625 kr - 9,0342 kr | 4006 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,6625 kr - 9,0342 kr | 1500 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 4,2226 kr - 10,3125 kr | 2800 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,3573 kr - 13,1994 kr | 650 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3698 kr - 3,1454 kr | 3000 I lager |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,7649 kr - 6,7649 kr | 6480 I lager |
|
PPS
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,6625 kr - 9,0342 kr | 4171 I lager |
Sexkantig
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,6446 kr - 13,9176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,2155 kr - 9,4076 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rund
|
PA
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 4,4524 kr - 5,544 kr | 1790 I lager |
Rund
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta