Meny Sök

Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 15.0 mm

Essentra artikelnummer:

10306734

Tillverkarens artikelnummer:

552196

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 9,3052 kr
1000 - 4999 6,7459 kr
5000 - 9999 5,2961 kr
10000 - 24999 4,6748 kr
25000 - 49999 4,1126 kr
50000 + 3,7724 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

4 652,60 kr

500 x 9,3052 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Invändig gänglängd 5.0 mm
Distansens form Sexkantig
Gängstorlek M3
Längd på distans 15.0 mm
Allt material Polyamid 6 + 25 % glasarmering
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 HB
Typ Female-Female Threaded
Commodity Code 3926909790
Avstånd över plana ytor 6.0 mm
Invändig gänglängd A 15.0 mm
Högsta drifttemperatur 140 °C

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss