Meny Sök

Gängade distanser

I lager

Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.

Serienummer: SR2794 ,SR2796

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
585 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Distansens form Material Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
3,6625 kr - 9,0342 kr 4171 I lager
Sexkantig
PA
M3
12.0 mm
5,6446 kr - 13,9176 kr Fråga angående leveranstidhär
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
5,3573 kr - 13,1994 kr 650 I lager
25% Glass Filled Nylon 6
25.0 mm
4,869 kr - 9,4938 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon
10.0 mm
5,6302 kr - 10,9732 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon
20.0 mm
4,0405 kr - 4,6527 kr 6800 I lager
Sexkantig
PA
M3
9.5 mm
5,4417 kr - 6,2716 kr Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M4
25.4 mm
6,7649 kr - 6,7649 kr 6480 I lager
PPS
8.0 mm
6,0036 kr - 11,677 kr 1274 I lager
Nylon
25.0 mm
5,1562 kr - 10,054 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon
15.0 mm
4,3663 kr - 8,5459 kr Fråga angående leveranstidhär
Nylon
6.0 mm
5,1968 kr - 5,9859 kr 25960 I lager
Sexkantig
PA
M4
22.2 mm
3,9588 kr - 4,5574 kr Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M4
6.4 mm
Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M3
22.2 mm
7,0729 kr - 13,7838 kr 7924 I lager
Nylon
18.0 mm
3,9588 kr - 4,5574 kr 2000 I lager
Sexkantig
PA
M3
6.4 mm
4,2037 kr - 4,8431 kr Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M3.5
12.7 mm
4,2037 kr - 4,8431 kr Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M4
12.7 mm
6,0036 kr - 11,677 kr 300 I lager
Nylon
12.7 mm
5,6302 kr - 10,9732 kr 90 I lager
Nylon
22.0 mm
  • av 30
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 12.0 mm

10306680

Prisintervall
9,0342 kr - 3,6625 kr

Lagernivåer
4171 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Längd på distans
    12.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6 + 25 % glasarmering
Avståndshållare hona mot hona 6.0 mm 25.0 mm

10306895

Prisintervall
13,9176 kr - 5,6446 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6 + 25 % glasarmering
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hona mot hona 5.0 mm 25.0 mm

10306932

Prisintervall
13,1994 kr - 5,3573 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Allt material
    Polyamid 6 + 25 % glasarmering
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 HB
Avståndshållare hona mot hona 5.7 mm 10.0 mm

10226797

Prisintervall
9,4938 kr - 4,869 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Längd på distans
    10.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 5.7 mm 20.0 mm

10226834

Prisintervall
10,9732 kr - 5,6302 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Längd på distans
    20.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 9.5 mm

10341476

Prisintervall
4,6527 kr - 4,0405 kr

Lagernivåer
6800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Längd på distans
    9.5 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.7 mm M4 25.4 mm

10341513

Prisintervall
6,2716 kr - 5,4417 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    25.4 mm
  • Allt material
    Polyamid
PPS Avståndshållare hona mot hona 8.0 mm (L)

10354193

Prisintervall
6,7649 kr - 6,7649 kr

Lagernivåer
6480 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Längd på distans
    8.0 mm
  • Allt material
    Polyfenylsulfid
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 5.7 mm 25.0 mm

10226858

Prisintervall
11,677 kr - 6,0036 kr

Lagernivåer
1274 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Längd på distans
    25.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 5.7 mm 15.0 mm

10226810

Prisintervall
10,054 kr - 5,1562 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Längd på distans
    15.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Nylon Avståndshållare hona mot hona 6.0 mm (L)

10226773

Prisintervall
8,5459 kr - 4,3663 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Längd på distans
    6.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 4.8 mm M4 22.2 mm

10341568

Prisintervall
5,9859 kr - 5,1968 kr

Lagernivåer
25960 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    22.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.4 mm M4 6.4 mm

10341490

Prisintervall
4,5574 kr - 3,9588 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 22.2 mm

10341520


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Längd på distans
    22.2 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Avståndshållare hona mot hona 5.7 mm 18.0 mm

10226827

Prisintervall
13,7838 kr - 7,0729 kr

Lagernivåer
7924 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Längd på distans
    18.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.4 mm M3 6.4 mm

10341469

Prisintervall
4,5574 kr - 3,9588 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3
  • Längd på distans
    6.4 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.4 mm M3.5 12.7 mm

10341483

Prisintervall
4,8431 kr - 4,2037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M3.5
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Avståndshållare hona mot hona Sexkantig 6.4 mm M4 12.7 mm

10341506

Prisintervall
4,8431 kr - 4,2037 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
Avståndshållare hona mot hona 5.7 mm 12.7 mm

10226803

Prisintervall
11,677 kr - 6,0036 kr

Lagernivåer
300 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Längd på distans
    12.7 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790
Avståndshållare hona mot hona 5.7 mm 22.0 mm

10226841

Prisintervall
10,9732 kr - 5,6302 kr

Lagernivåer
90 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Längd på distans
    22.0 mm
  • Allt material
    Nylon 6/6
  • Materialets flamsäkerhetsklass
    UL94 V-2
  • Commodity Code
    3926909790