Meny Sök

Gängade distanser

I lager

Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.

Serienummer: SR2794 ,SR2796

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter 1 Filter
77 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Distansens form Material Kompatibla gängstorlekar (alla) Längd på distans Köp
Fråga angående leveranstidhär
Sexkantig
PA
M4
40.0 mm
3,9928 kr - 3,9928 kr 9361 I lager
Sexkantig
PA
M4
15.0 mm
5,3522 kr - 5,3522 kr 5250 I lager
Sexkantig
PA
M4
12.0 mm
10414071 5,8379 kr - 5,8379 kr 2900 I lager
Sexkantig
PA
M4
30.0 mm
5,8282 kr - 5,8282 kr 5400 I lager
Sexkantig
PA
M4
15.0 mm
7,7979 kr - 7,7979 kr 3100 I lager
Sexkantig
PA
M4
40.0 mm
5,3681 kr - 5,3681 kr 8970 I lager
Sexkantig
Nylon 6/6
M4
10.0 mm
5,1241 kr - 5,1241 kr 4000 I lager
Sexkantig
PA
M4
25.0 mm
3,5476 kr - 3,5476 kr 7432 I lager
Sexkantig
PA
M4
13.0 mm
3,3465 kr - 3,3465 kr 3368 I lager
Sexkantig
PA
M4
10.1 mm
4,4524 kr - 4,4524 kr 1279 I lager
Sexkantig
PA
M4
19.0 mm
6,0324 kr - 6,0324 kr 8092 I lager
Sexkantig
PA
M4
25.0 mm
5,3286 kr - 8,6464 kr 4753 I lager
Sexkantig
PA
M4
15.0 mm
2,0281 kr - 3,2164 kr 14672 I lager
Sexkantig
Nylon 6/6
M4
8.0 mm
5,3831 kr - 5,3831 kr 5710 I lager
Sexkantig
PA
M4
18.0 mm
5,3286 kr - 8,6464 kr 63042 I lager
Sexkantig
PA
M4
20.0 mm
1,8672 kr - 1,8672 kr 23649 I lager
Sexkantig
PA
M4
20.0 mm
  • av 4
Avståndshållare hane mot hane Sexkantig 6.0 mm M4 40.0 mm PA

10640586


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    40.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 15.0 mm

10379042

Prisintervall
3,9928 kr - 3,9928 kr

Lagernivåer
9361 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    6.3 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    15.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 12.0 mm

10428788

Prisintervall
5,3522 kr - 5,3522 kr

Lagernivåer
5250 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    9.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    12.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 30.0 mm

10414071

Prisintervall
5,8379 kr - 5,8379 kr

Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    30.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 15.0 mm

10411834

Prisintervall
5,8282 kr - 5,8282 kr

Lagernivåer
5400 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    15.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 40.0 mm

10411766

Prisintervall
7,7979 kr - 7,7979 kr

Lagernivåer
3100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    40.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M3 10.0 mm

10412343

Prisintervall
5,3681 kr - 5,3681 kr

Lagernivåer
8970 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    8.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    10.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 25.0 mm

10422168

Prisintervall
5,1241 kr - 5,1241 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    25.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 13.0 mm

10379035

Prisintervall
3,5476 kr - 3,5476 kr

Lagernivåer
7432 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    6.3 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    13.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 10.1 mm

10379028

Prisintervall
3,3465 kr - 3,3465 kr

Lagernivåer
3368 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    6.1 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    10.1 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 19.0 mm

10379059

Prisintervall
4,4524 kr - 4,4524 kr

Lagernivåer
1279 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    6.4 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    19.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 7.0 mm M4 25.0 mm

10379066

Prisintervall
6,0324 kr - 6,0324 kr

Lagernivåer
8092 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Invändig gänglängd
    6.1 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    25.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 15.0 mm

10132708

Prisintervall
8,6464 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
4753 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    15.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 8.0 mm

10339725

Prisintervall
3,2164 kr - 2,0281 kr

Lagernivåer
14672 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    8.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    8.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 18.0 mm

10157503

Prisintervall
5,3831 kr - 5,3831 kr

Lagernivåer
5710 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    18.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 20.0 mm

10132722

Prisintervall
8,6464 kr - 5,3286 kr

Lagernivåer
63042 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    20.0 mm
Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 20.0 mm

10206119

Prisintervall
1,8672 kr - 1,8672 kr

Lagernivåer
23649 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Invändig gänglängd
    10.0 mm
  • Distansens form
    Sexkantig
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    M4
  • Längd på distans
    20.0 mm