Meny Sök

Gaffelfästen

I lager

Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • De skapar en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage.
  • Finns med både höger- och vänstergänga.
  • Klarar hög belastning och påfrestningar.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gaffelstorlek Handgänga Slutför Material Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
742,9769 kr - 990,5965 kr Fråga angående leveranstidhär
16x64
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
16.0
64.0
364,1673 kr - 560,3028 kr 6 I lager
16x32
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
16.0
32.0
363,3407 kr - 559,0039 kr 12 I lager
16x32
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
16.0
32.0
742,9769 kr - 990,5965 kr 8 I lager
16x64
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
16.0
64.0
327,9159 kr - 504,5677 kr Fråga angående leveranstidhär
14x56
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
14.0
56.0
1 444,0344 kr - 1 925,3398 kr Fråga angående leveranstidhär
25x50
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
25.0
50.0
213,4937 kr - 328,3882 kr 4 I lager
14x28
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
14.0
28.0
62,9381 kr - 96,8279 kr 1 I lager
8x16
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
8.0
16.0
1 263,6039 kr - 1 684,8051 kr Fråga angående leveranstidhär
25x50
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
25.0
50.0
50,0671 kr - 76,99 kr 73 I lager
6x12
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
6.0
12.0
1 444,0344 kr - 1 925,3398 kr Fråga angående leveranstidhär
25x50
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
25.0
50.0
689,013 kr - 918,684 kr 9 I lager
20x40
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
20.0
40.0
210,4235 kr - 323,6649 kr 6 I lager
12x48
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
12.0
48.0
268,166 kr - 412,5812 kr Fråga angående leveranstidhär
14x28
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
14.0
28.0
62,82 kr - 96,5917 kr 34 I lager
8x16
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
8.0
16.0
180,5486 kr - 277,8488 kr 1 I lager
12x24
Right Hand
Rostfritt stål
316 Rostfritt stål
Coarse
12.0
24.0
12,5168 kr - 19,2475 kr 252 I lager
8x16
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
8.0
16.0
348,6985 kr - 498,1913 kr Fråga angående leveranstidhär
30x54
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
30.0
54.0
683,6993 kr - 911,5991 kr 2 I lager
36x72
Right Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
35.0
72.0
10,9817 kr - 16,8858 kr Fråga angående leveranstidhär
6x12
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
6.0
12.0
  • av 9
Gaffelfäste 16x64 M16 115.0 303 Rostfritt stål

20210878

Prisintervall
990,5965 kr - 742,9769 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste 16x32 M16 83.0 303 Rostfritt stål

20210847

Prisintervall
560,3028 kr - 364,1673 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 16x32 M16 83.0 303 Rostfritt stål

20210854

Prisintervall
559,0039 kr - 363,3407 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 16x64 M16 115.0 303 Rostfritt stål

20210861

Prisintervall
990,5965 kr - 742,9769 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste 14x56 M14 101.0 303 Rostfritt stål

20210830

Prisintervall
504,5677 kr - 327,9159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste 25x50 M24 132.0 303 Rostfritt stål

20210915

Prisintervall
1 925,3398 kr - 1 444,0344 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    25x50
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gaffelfäste 14x28 M14 72.0 303 Rostfritt stål

20210496

Prisintervall
328,3882 kr - 213,4937 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 303 Rostfritt stål

20210687

Prisintervall
96,8279 kr - 62,9381 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 25x50 M24 132.0 303 Rostfritt stål

20210601

Prisintervall
1 684,8051 kr - 1 263,6039 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    25x50
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gaffelfäste 6x12 M6 31.0 303 Rostfritt stål

20210663

Prisintervall
76,99 kr - 50,0671 kr

Lagernivåer
73 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste 25x50 M24 132.0 303 Rostfritt stål

20210908

Prisintervall
1 925,3398 kr - 1 444,0344 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    25x50
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 303 Rostfritt stål

20210892

Prisintervall
918,684 kr - 689,013 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 12x48 M12 86.0 303 Rostfritt stål

20210786

Prisintervall
323,6649 kr - 210,4235 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste 14x28 M14 72.0 303 Rostfritt stål

20210816

Prisintervall
412,5812 kr - 268,166 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 316 Rostfritt stål

20217358

Prisintervall
96,5917 kr - 62,82 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 316 Rostfritt stål

20217396

Prisintervall
277,8488 kr - 180,5486 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 Stål

20209896

Prisintervall
19,2475 kr - 12,5168 kr

Lagernivåer
252 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 30x54 M27 148.0 Stål

20209698

Prisintervall
498,1913 kr - 348,6985 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    30x54
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Gaffelfäste 36x72 M36 188.0 Stål

20209766

Prisintervall
911,5991 kr - 683,6993 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    36x72
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gaffelfäste 6x12 M6 31.0 Stål

20209865

Prisintervall
16,8858 kr - 10,9817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0