Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gaffelstorlek | Handgänga | Slutför | Material | Gängtyp | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,8121 kr - 90,4537 kr | 191 I lager |
12x48
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 23,8458 kr - 36,6859 kr | 195 I lager |
12x24
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 52,9652 kr - 81,3968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14x28
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
14.0
|
28.0
|
||
| 11,235 kr - 17,3111 kr | 67 I lager |
6x24
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
6.0
|
24.0
|
||
| 14,5597 kr - 22,4701 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8x32
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
8.0
|
32.0
|
||
| 59,9585 kr - 92,1733 kr | 9 I lager |
14x28
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 126,1078 kr - 194,0914 kr | 3 I lager |
16x64
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
16.0
|
64.0
|
||
| 356,5412 kr - 548,569 kr | 7 I lager |
25x50
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
25.0
|
50.0
|
||
| 61,3342 kr - 94,3515 kr | 16 I lager |
14x56
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 726,381 kr - 968,5081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
18x36
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
18.0
|
36.0
|
||
| 60,8756 kr - 93,6637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
14x56
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 77,6136 kr - 119,4585 kr | 256 I lager |
16x32
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
16.0
|
32.0
|
||
| 1 118,9203 kr - 1 491,8555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35x72
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
35.0
|
72.0
|
||
| 1 442,3296 kr - 1 923,1443 kr | Fråga angående leveranstidhär |
42x84
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
42.0
|
84.0
|
||
| 16,394 kr - 25,2215 kr | 550 I lager |
10x20
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 47,577 kr - 73,1425 kr | 92 I lager |
12x24
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 144,5654 kr - 222,4083 kr | 23 I lager |
20x40
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 152,3611 kr - 234,3312 kr | 14 I lager |
20x40
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 595,5728 kr - 794,0207 kr | Fråga angående leveranstidhär |
28x56
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
28.0
|
56.0
|
||
| 1 118,9203 kr - 1 491,8555 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35x72
|
Left Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
35.0
|
72.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta