Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.
De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gaffelstorlek | Handgänga | Slutför | Material | Gängtyp | d1 tol. H9 | l1 ±0.5 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,0222 kr - 9,3285 kr | 649 I lager |
4x16
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
4.0
|
16.0
|
||
| 9,4466 kr - 14,5242 kr | 2106 I lager |
8x16
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
8.0
|
16.0
|
||
| 7,3211 kr - 11,336 kr | 1806 I lager |
6x12
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
6.0
|
12.0
|
||
| 18,539 kr - 28,458 kr | 245 I lager |
10x20
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
10.0
|
20.0
|
||
| 327,0893 kr - 503,1507 kr | 54 I lager |
14x56
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
14.0
|
56.0
|
||
| 14,7603 kr - 22,79 kr | 5645 I lager |
10x20
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
10.0
|
20.0
|
||
| 25,2697 kr - 38,8492 kr | 4995 I lager |
12x24
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
12.0
|
24.0
|
||
| 11,9264 kr - 18,4209 kr | 158 I lager |
5x20
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
5.0
|
20.0
|
||
| 6,7307 kr - 10,3913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5x10
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
5.0
|
10.0
|
||
| 25,742 kr - 39,5577 kr | 534 I lager |
10x40
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
10.0
|
40.0
|
||
| 55,8532 kr - 85,9643 kr | 57 I lager |
12x48
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
12.0
|
48.0
|
||
| 57,3882 kr - 88,2078 kr | 296 I lager |
14x56
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
14.0
|
56.0
|
||
| 19,8379 kr - 30,4654 kr | 1027 I lager |
10x40
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
10.0
|
40.0
|
||
| 30,1111 kr - 46,2884 kr | 9362 I lager |
12x24
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
12.0
|
24.0
|
||
| 54,0819 kr - 83,2484 kr | 925 I lager |
14x28
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
14.0
|
28.0
|
||
| 114,186 kr - 175,5891 kr | 44 I lager |
16x64
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
16.0
|
64.0
|
||
| 154,2161 kr - 237,2283 kr | 847 I lager |
20x40
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Coarse
|
20.0
|
40.0
|
||
| 125,8762 kr - 193,6558 kr | 41 I lager |
20x40
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
20.0
|
40.0
|
||
| 456,508 kr - 608,7167 kr | 2 I lager |
25x50
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
25.0
|
50.0
|
||
| 782,5346 kr - 1 043,3795 kr | Fråga angående leveranstidhär |
35x72
|
Right Hand
|
Silverförzinkad
|
Stål
|
Fine
|
35.0
|
72.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta