Meny Sök

Gaffelfästen

I lager

Dessa gaffelfästen fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Utformade för att skapa en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage. Klarar hög belastning och påfrestningar, därför lämplig för krävande tillämpningar.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. I urvalet komponenter finns både höger- och vänstergänga av standardtyp. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • De skapar en tillförlitlig och stark koppling och är motståndskraftiga mot slitage.
  • Finns med både höger- och vänstergänga.
  • Klarar hög belastning och påfrestningar.
Material: 316 Rostfritt stål, Igumid G, 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3402A4, SRR3409, SRR3403, SRR3402, SRR3386, SRR3385

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
165 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gaffelstorlek Handgänga Slutför Material Gängtyp d1 tol. H9 l1 ±0.5 Köp
336,7721 kr - 518,0292 kr Fråga angående leveranstidhär
30x60
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
30.0
60.0
578,3695 kr - 771,0806 kr Fråga angående leveranstidhär
35x54
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
35.0
54.0
63,1743 kr - 97,1821 kr 16 I lager
14x56
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
14.0
56.0
748,1725 kr - 997,5633 kr Fråga angående leveranstidhär
18x36
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
18.0
36.0
24,5612 kr - 37,7865 kr 195 I lager
12x24
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
12.0
24.0
54,5542 kr - 83,8388 kr Fråga angående leveranstidhär
14x28
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
14.0
28.0
27,5133 kr - 42,2736 kr 155 I lager
10x40
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
10.0
40.0
60,5765 kr - 93,1673 kr 191 I lager
12x48
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
12.0
48.0
148,9024 kr - 229,0806 kr 23 I lager
20x40
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
20.0
40.0
156,932 kr - 241,3612 kr 14 I lager
20x40
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
20.0
40.0
62,2296 kr - 95,6471 kr 1141 I lager
8x16
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
8.0
16.0
50,7756 kr - 78,1708 kr 1656 I lager
6x24
Right Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
6.0
24.0
365,7024 kr - 562,6645 kr Fråga angående leveranstidhär
25x50
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Fine
25.0
50.0
2 181,9337 kr - 2 909,2055 kr Fråga angående leveranstidhär
50x96
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
50.0
96.0
79,942 kr - 123,0423 kr 256 I lager
16x32
Left Hand
Silverförzinkad
Stål
Coarse
16.0
32.0
327,9159 kr - 504,5677 kr Fråga angående leveranstidhär
14x56
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
14.0
56.0
742,9769 kr - 990,5965 kr Fråga angående leveranstidhär
16x64
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
16.0
64.0
689,013 kr - 918,684 kr 9 I lager
20x40
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
20.0
40.0
151,146 kr - 232,505 kr Fråga angående leveranstidhär
10x40
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Fine
10.0
40.0
163,8989 kr - 252,2248 kr 13 I lager
12x24
Left Hand
Rostfritt stål
303 Rostfritt stål
Coarse
12.0
24.0
  • av 9
Gaffelfäste 30x60 M30 160.0 Stål

20210205

Prisintervall
518,0292 kr - 336,7721 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    30x60
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Gaffelfäste 35x54 M36 188.0 Stål

20210212

Prisintervall
771,0806 kr - 578,3695 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    35x54
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Gaffelfäste 14x56 M14 101.0 Stål

20210021

Prisintervall
97,1821 kr - 63,1743 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste 18x36 M18 94.0 Stål

20210090

Prisintervall
997,5633 kr - 748,1725 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    18x36
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    18.0
  • l1 ±0.5
    36.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 Stål

20209964

Prisintervall
37,7865 kr - 24,5612 kr

Lagernivåer
195 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 14x28 M14 72.0 Stål

20210014

Prisintervall
83,8388 kr - 54,5542 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 Stål

20209940

Prisintervall
42,2736 kr - 27,5133 kr

Lagernivåer
155 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 12x48 M12 86.0 Stål

20209995

Prisintervall
93,1673 kr - 60,5765 kr

Lagernivåer
191 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 Stål

20210106

Prisintervall
229,0806 kr - 148,9024 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 Stål

20210113

Prisintervall
241,3612 kr - 156,932 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 8x16 M8 42.0 303 Rostfritt stål

20210373

Prisintervall
95,6471 kr - 62,2296 kr

Lagernivåer
1141 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste 6x24 M6 43.0 303 Rostfritt stål

20210366

Prisintervall
78,1708 kr - 50,7756 kr

Lagernivåer
1656 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste 25x50 M24 132.0 Stål

20210151

Prisintervall
562,6645 kr - 365,7024 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    25x50
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    25.0
  • l1 ±0.5
    50.0
Gaffelfäste 50x96 M4 265.0 Stål

20210298

Prisintervall
2 909,2055 kr - 2 181,9337 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    50x96
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    50.0
  • l1 ±0.5
    96.0
Gaffelfäste 16x32 M16 83.0 Stål

20210045

Prisintervall
123,0423 kr - 79,942 kr

Lagernivåer
256 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste 14x56 M14 101.0 303 Rostfritt stål

20210823

Prisintervall
504,5677 kr - 327,9159 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste 16x64 M16 115.0 303 Rostfritt stål

20210878

Prisintervall
990,5965 kr - 742,9769 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste 20x40 M20 105.0 303 Rostfritt stål

20210892

Prisintervall
918,684 kr - 689,013 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 10x40 M10 72.0 303 Rostfritt stål

20210755

Prisintervall
232,505 kr - 151,146 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste 12x24 M12 62.0 303 Rostfritt stål

20210762

Prisintervall
252,2248 kr - 163,8989 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0