Meny Sök

Gaffelfästen med sprint

I lager

Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • Hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna
  • Används som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
169 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d3 Gaffelstorlek Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Köp
287,1819 kr - 441,8359 kr Fråga angående leveranstidhär
M12
20.0
12x48
303 Rostfritt stål
12.0
86.0
48.0
1 072,2604 kr - 1 429,6041 kr 6 I lager
M16
26.0
16x64
303 Rostfritt stål
16.0
115.0
64.0
255,4256 kr - 392,8832 kr 4 I lager
M12
20.0
12x48
303 Rostfritt stål
12.0
86.0
48.0
22,4701 kr - 34,6223 kr 57 I lager
M5
9.0
5x20
Stål
5.0
36.0
20.0
16,2793 kr - 24,9922 kr 167 I lager
M8
14.0
8x16
Stål
8.0
42.0
16.0
434,8427 kr - 669,0593 kr 28 I lager
M16
26.0
16x32
303 Rostfritt stål
16.0
83.0
32.0
17,4258 kr - 26,8265 kr 237 I lager
M6
10.0
6x24
Stål
6.0
43.0
24.0
509,9341 kr - 679,8358 kr 3 I lager
M16
26.0
16x32
303 Rostfritt stål
16.0
83.0
32.0
983,8703 kr - 1 311,8653 kr 8 I lager
M20
34.0
20x40
303 Rostfritt stål
20.0
105.0
40.0
216,1029 kr - 332,466 kr 13 I lager
M12
20.0
12x24
303 Rostfritt stål
12.0
62.0
24.0
39,8959 kr - 61,3342 kr 470 I lager
M12
20.0
12x24
Stål
12.0
62.0
24.0
76,2379 kr - 117,2802 kr 33 I lager
M14
24.0
14x28
Stål
14.0
72.0
28.0
18,2283 kr - 27,973 kr 167 I lager
M8
14.0
8x32
Stål
8.0
58.0
32.0
47,0038 kr - 72,34 kr 99 I lager
M12
20.0
12x48
Stål
12.0
86.0
48.0
20,1772 kr - 31,0683 kr 167 I lager
M8
14.0
8x16
Stål
8.0
42.0
16.0
76,5818 kr - 117,8535 kr 57 I lager
M12
20.0
12x48
Stål
12.0
86.0
48.0
160,5008 kr - 246,942 kr 21 I lager
M10
18.0
10x20
303 Rostfritt stål
10.0
52.0
20.0
1 449,4375 kr - 1 932,5451 kr Fråga angående leveranstidhär
M36
60.0
36x72
Stål
35.0
188.0
72.0
1 156,8673 kr - 1 542,528 kr 1 I lager
M30
52.0
30x60
Stål
30.0
160.0
60.0
1 449,4375 kr - 1 932,5451 kr 2 I lager
M36
60.0
36x72
Stål
35.0
188.0
72.0
  • av 9
Gaffelfäste med stift M12 12x48 48.0 303 Rostfritt stål

20194437

Prisintervall
441,8359 kr - 287,1819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste med stift M16 16x64 64.0 303 Rostfritt stål

20194451

Prisintervall
1 429,6041 kr - 1 072,2604 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x64
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    64.0
Gaffelfäste med stift M12 12x48 48.0 303 Rostfritt stål

20194581

Prisintervall
392,8832 kr - 255,4256 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste med stift M5 5x20 20.0 Stål

20192877

Prisintervall
34,6223 kr - 22,4701 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med stift M8 8x16 16.0 Stål

20192884

Prisintervall
24,9922 kr - 16,2793 kr

Lagernivåer
167 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste med stift M16 16x32 32.0 303 Rostfritt stål

20192839

Prisintervall
669,0593 kr - 434,8427 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M6 6x24 24.0 Stål

20192853

Prisintervall
26,8265 kr - 17,4258 kr

Lagernivåer
237 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med stift M16 16x32 32.0 303 Rostfritt stål

20192280

Prisintervall
679,8358 kr - 509,9341 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M20 20x40 40.0 303 Rostfritt stål

20192365

Prisintervall
1 311,8653 kr - 983,8703 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    20x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    20.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med stift M12 12x24 24.0 303 Rostfritt stål

20192341

Prisintervall
332,466 kr - 216,1029 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med stift M12 12x24 24.0 Stål

20192976

Prisintervall
61,3342 kr - 39,8959 kr

Lagernivåer
470 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med stift M14 14x28 28.0 Stål

20193003

Prisintervall
117,2802 kr - 76,2379 kr

Lagernivåer
33 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x28
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    28.0
Gaffelfäste med stift M8 8x32 32.0 Stål

20192907

Prisintervall
27,973 kr - 18,2283 kr

Lagernivåer
167 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M12 12x48 48.0 Stål

20192983

Prisintervall
72,34 kr - 47,0038 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste med stift M8 8x16 16.0 Stål

20192891

Prisintervall
31,0683 kr - 20,1772 kr

Lagernivåer
167 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste med stift M12 12x48 48.0 Stål

20192990

Prisintervall
117,8535 kr - 76,5818 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste med stift M10 10x20 20.0 303 Rostfritt stål

20192334

Prisintervall
246,942 kr - 160,5008 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med stift M36 36x72 72.0 Stål

20193249

Prisintervall
1 932,5451 kr - 1 449,4375 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    36x72
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gaffelfäste med stift M30 30x60 60.0 Stål

20193201

Prisintervall
1 542,528 kr - 1 156,8673 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    30x60
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    60.0
Gaffelfäste med stift M36 36x72 72.0 Stål

20193256

Prisintervall
1 932,5451 kr - 1 449,4375 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    36x72
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0