Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser

I lager

Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.

De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

  • Efterbehandlingsprodukt används för kvadratiska rörformade produkter.
  • Idealiska för möbler och industriell utrustning.
  • Hjälper till att förhindra skador på golv och skydda röret från yttre element.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
311 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet AxA h Färg Material Slutför t Typ Köp
24,6168 kr - 47,9061 kr 100 I lager
50.0 mm
10.0 mm
Svart
ABS
Krom
1.5 mm
2
24,6168 kr - 47,9061 kr 100 I lager
50.0 mm
10.0 mm
Svart
ABS
Krom
1.2 mm
2
5,1131 kr - 5,1131 kr 496 I lager
44.4 mm
15.1 mm
Mellangrå
LDPE - PIR
Polerad
3.0 mm
1
1,3185 kr - 5,7223 kr 8250 I lager
25.0 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Polerad
2.5 mm
2,3267 kr - 3,3781 kr 40110 I lager
40.0 mm
14.5 mm
Svart
LDPE
Polerad
3.0 mm
4,8259 kr - 14,9603 kr 3900 I lager
60.0 mm
14.5 mm
Svart
Polyeten
Polerad
3.0 mm
1
0,7468 kr - 3,2414 kr 750 I lager
12.7 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
2.0 mm
1,0843 kr - 4,7062 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Polerad
2.5 mm
1,2797 kr - 5,554 kr 8240 I lager
22.0 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
2.5 mm
1,4089 kr - 6,115 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Polerad
2.5 mm
1,3558 kr - 5,8844 kr 2010 I lager
19.0 mm
11.5 mm
Mellangrå
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
1,7666 kr - 7,6671 kr 68200 I lager
25.4 mm
11.5 mm
Mellangrå
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
3,9497 kr - 5,2816 kr 5200 I lager
38.0 mm
14.5 mm
Mellangrå
LDPE - PIR
Polerad
3.0 mm
15,9858 kr - 36,1692 kr 1000 I lager
63.5 mm
14.5 mm
Mellangrå
LDPE - PIR
Eroderad
3.0 mm
1
1,4089 kr - 6,115 kr 2695 I lager
25.4 mm
11.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Polerad
2.5 mm
1
6,2765 kr - 27,2403 kr Fråga angående leveranstidhär
50.8 mm
14.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Polerad
3.0 mm
1
10,9014 kr - 12,6533 kr 955 I lager
80.0 mm
22.0 mm
Vit
LDPE - PIR
Eroderad
4.0 mm
9,9822 kr - 12,6533 kr 10855 I lager
80.0 mm
22.0 mm
Svart
LDPE
Eroderad
4.0 mm
1,0843 kr - 1,6843 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
11.5 mm
Vit
LDPE - PIR
Polerad
2.5 mm
1
0,6678 kr - 2,1338 kr 3445 I lager
15.0 mm
11.5 mm
Mörkgrå
LDPE - PIR
Eroderad
2.0 mm
1
  • av 16
Flänsad spets 50.0 mm 1.5 mm Svart ABS

10289525

Prisintervall
47,9061 kr - 24,6168 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Färg
    Svart
Flänsad spets 50.0 mm 1.2 mm Svart ABS

10289518

Prisintervall
47,9061 kr - 24,6168 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Färg
    Svart
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10074428

Prisintervall
5,1131 kr - 5,1131 kr

Lagernivåer
496 I lager
Egenskaper
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Prisintervall
5,7223 kr - 1,3185 kr

Lagernivåer
8250 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077184

Prisintervall
3,3781 kr - 2,3267 kr

Lagernivåer
40110 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077252

Prisintervall
14,9603 kr - 4,8259 kr

Lagernivåer
3900 I lager
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077306

Prisintervall
3,2414 kr - 0,7468 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077030

Prisintervall
4,7062 kr - 1,0843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077344

Prisintervall
5,554 kr - 1,2797 kr

Lagernivåer
8240 I lager
Egenskaper
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077078

Prisintervall
6,115 kr - 1,4089 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077788

Prisintervall
5,8844 kr - 1,3558 kr

Lagernivåer
2010 I lager
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077825

Prisintervall
7,6671 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
68200 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080405

Prisintervall
5,2816 kr - 3,9497 kr

Lagernivåer
5200 I lager
Egenskaper
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080580

Prisintervall
36,1692 kr - 15,9858 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rund rörinsats

10077535

Prisintervall
6,115 kr - 1,4089 kr

Lagernivåer
2695 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077573

Prisintervall
27,2403 kr - 6,2765 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077702

Prisintervall
12,6533 kr - 10,9014 kr

Lagernivåer
955 I lager
Egenskaper
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077450

Prisintervall
12,6533 kr - 9,9822 kr

Lagernivåer
10855 I lager
Egenskaper
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077504

Prisintervall
1,6843 kr - 1,0843 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10080870

Prisintervall
2,1338 kr - 0,6678 kr

Lagernivåer
3445 I lager
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm