Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser

I lager

Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.

De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

  • Efterbehandlingsprodukt används för kvadratiska rörformade produkter.
  • Idealiska för möbler och industriell utrustning.
  • Hjälper till att förhindra skador på golv och skydda röret från yttre element.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE - PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
311 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet AxA h Färg Material Slutför t Typ Köp
8,273 kr - 26,3441 kr 1316 I lager
25.0 mm
8.0 mm
Silver
ABS
Krom
1.2 mm
2
2,6215 kr - 6,4423 kr 599 I lager
32.0 mm
11.5 mm
Svart
Polyeten
Eroderad
3.5 mm
1
4,6535 kr - 10,2981 kr 5788 I lager
40.0 mm
14.5 mm
Vit
Polyeten
Eroderad
3.0 mm
1
52,292 kr - 76,3881 kr 26 I lager
110.0 mm
24.5 mm
Mellangrå
Polyeten
Eroderad
5.0 mm
1
68,2166 kr - 99,6058 kr 42 I lager
140.0 mm
35.0 mm
Vit
Polyeten
Eroderad
7.0 mm
1
6,5063 kr - 12,5862 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
7.0 mm
Silver
ABS
Krom
1.2 mm
2
2,3008 kr - 4,2112 kr 3438 I lager
30.0 mm
12.0 mm
Vit
Polyeten
Eroderad
2.0 mm
1
23,6269 kr - 45,8823 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
10.0 mm
Silver
ABS
Krom
1.5 mm
2
65,3859 kr - 95,4922 kr 5 I lager
100.0 mm
24.0 mm
Vit
Polyeten
Eroderad
4.0 mm
1
6,7074 kr - 21,4955 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
7.0 mm
Svart
ABS
Krom
1.2 mm
2
1,0757 kr - 1,5081 kr 6931 I lager
16.0 mm
11.5 mm
Svart
Polyeten
Eroderad
2.0 mm
1
1,6733 kr - 3,0538 kr 8993 I lager
20.0 mm
11.5 mm
Vit
Polyeten
Eroderad
2.0 mm
1
1,4223 kr - 2,5598 kr 2420 I lager
20.0 mm
11.5 mm
Gul
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
1
1,4223 kr - 2,5598 kr 675 I lager
20.0 mm
11.5 mm
Brun
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
1
1,506 kr - 2,5198 kr Fråga angående leveranstidhär
19.0 mm
11.5 mm
Röd
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
1
5,5009 kr - 12,1366 kr 350 I lager
45.0 mm
14.5 mm
Mellangrå
Polyeten
Eroderad
3.0 mm
1
6,4144 kr - 12,564 kr 9690 I lager
50.0 mm
20.0 mm
Svart
Polyeten
Eroderad
4.0 mm
1
10,5839 kr - 12,2848 kr 955 I lager
80.0 mm
22.0 mm
Vit
LDPE
Eroderad
4.0 mm
1,7151 kr - 7,4438 kr 7206 I lager
25.4 mm
11.5 mm
Mellangrå
LDPE
Polerad
2.5 mm
1,4223 kr - 6,1729 kr 6075 I lager
20.0 mm
11.5 mm
Mellangrå
LDPE
Eroderad
2.5 mm
  • av 16
Flänsad spets 25.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10289334

Prisintervall
26,3441 kr - 8,273 kr

Lagernivåer
1316 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Färg
    Silver
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10181027

Prisintervall
6,4423 kr - 2,6215 kr

Lagernivåer
599 I lager
Egenskaper
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm White PE

10326930

Prisintervall
10,2981 kr - 4,6535 kr

Lagernivåer
5788 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 110.0 mm 24.5 mm 5.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10181201

Prisintervall
76,3881 kr - 52,292 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • AxA
    110.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 140.0 mm 35.0 mm 7.0 mm 4.0 mm White PE

10181249

Prisintervall
99,6058 kr - 68,2166 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    7.0 mm
  • T2
    4.0 mm
Flänsad spets 12.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10289280

Prisintervall
12,5862 kr - 6,5063 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Färg
    Silver
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180983

Prisintervall
4,2112 kr - 2,3008 kr

Lagernivåer
3438 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Flänsad spets 50.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289372

Prisintervall
45,8823 kr - 23,6269 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Färg
    Silver
Square Tube Insert 100.0 mm 24.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10181164

Prisintervall
95,4922 kr - 65,3859 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Flänsad spets 12.0 mm 1.2 mm Svart ABS

10289419

Prisintervall
21,4955 kr - 6,7074 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Allt material
    Akrylnitril-butadien-styren
  • Färg
    Svart
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10326923

Prisintervall
1,5081 kr - 1,0757 kr

Lagernivåer
6931 I lager
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180891

Prisintervall
3,0538 kr - 1,6733 kr

Lagernivåer
8993 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Yellow PE

10081402

Prisintervall
2,5598 kr - 1,4223 kr

Lagernivåer
2420 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Brown PE

10081440

Prisintervall
2,5598 kr - 1,4223 kr

Lagernivåer
675 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

10081280

Prisintervall
2,5198 kr - 1,506 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10326978

Prisintervall
12,1366 kr - 5,5009 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 20.0 mm 4.0 mm 1.5 mm Black PE

10181089

Prisintervall
12,564 kr - 6,4144 kr

Lagernivåer
9690 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077702

Prisintervall
12,2848 kr - 10,5839 kr

Lagernivåer
955 I lager
Egenskaper
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077740

Prisintervall
7,4438 kr - 1,7151 kr

Lagernivåer
7206 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077795

Prisintervall
6,1729 kr - 1,4223 kr

Lagernivåer
6075 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm