Meny Sök

Fyrkantiga rörinsatser

I lager

Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.

Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.

De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.

  • Efterbehandlingsprodukt används för kvadratiska rörformade produkter.
  • Idealiska för möbler och industriell utrustning.
  • Hjälper till att förhindra skador på golv och skydda röret från yttre element.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE - PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
311 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet AxA h Färg Material Slutför t Typ Köp
6,1356 kr - 26,6284 kr 6850 I lager
45.0 mm
14.5 mm
Mellangrå
LDPE - PIR
Eroderad
3.0 mm
1
7,0001 kr - 30,3807 kr 2400 I lager
50.0 mm
14.5 mm
Mörkgrå
LDPE - PIR
Polerad
3.0 mm
1
1,7151 kr - 7,4438 kr 8750 I lager
25.4 mm
11.5 mm
Mörkgrå
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
1
0,6107 kr - 1,0442 kr 2850 I lager
15.0 mm
11.5 mm
Svart
Polyeten
Polerad
2.0 mm
1
8,4318 kr - 26,1385 kr 250 I lager
65.0 mm
14.5 mm
Svart
LDPE - PIR
Eroderad
3.0 mm
1
1,5896 kr - 2,9197 kr 8447 I lager
25.0 mm
11.5 mm
Röd
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
1
9,5101 kr - 18,3659 kr 825 I lager
75.0 mm
22.0 mm
Svart
LDPE
Eroderad
4.0 mm
1,4084 kr - 3,776 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
11.5 mm
Vit
LDPE
Eroderad
3.0 mm
1,7151 kr - 7,4438 kr 7099 I lager
25.4 mm
11.5 mm
Mörkgrå
LDPE - PIR
Polerad
2.5 mm
1
3,8765 kr - 16,8243 kr 3018 I lager
40.0 mm
14.5 mm
Mellangrå
LDPE
Eroderad
3.0 mm
1,8546 kr - 3,776 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
11.5 mm
Svart
LDPE
Eroderad
3.0 mm
4,3692 kr - 13,5448 kr 21800 I lager
60.0 mm
24.3 mm
Mörkgrå
LDPE - PIR
Polerad
4.0 mm
1
1,5339 kr - 6,6571 kr 9250 I lager
25.0 mm
11.5 mm
Mörkgrå
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
1
1,8127 kr - 7,8675 kr 2500 I lager
30.0 mm
11.5 mm
Mellangrå
LDPE
Eroderad
3.0 mm
6,5818 kr - 10,3731 kr 148 I lager
63.5 mm
14.5 mm
Svart
Polyeten
Polerad
3.0 mm
1
1,3498 kr - 5,8582 kr 42 I lager
20.0 mm
11.5 mm
Mörkgrå
LDPE - PIR
Eroderad
2.5 mm
1
1,9104 kr - 8,2911 kr 2290 I lager
30.0 mm
11.5 mm
Mörkgrå
LDPE - PIR
Eroderad
3.0 mm
1
7,0001 kr - 30,3807 kr 850 I lager
50.0 mm
14.5 mm
Mellangrå
LDPE
Eroderad
3.0 mm
1,3644 kr - 3,1017 kr 180 I lager
25.0 mm
11.6 mm
Svart
LDPE - PIR
Polerad
3.0 mm
1
7,3069 kr - 31,7121 kr 500 I lager
50.8 mm
14.5 mm
Mellangrå
LDPE
Eroderad
3.0 mm
  • av 16
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077856

Prisintervall
26,6284 kr - 6,1356 kr

Lagernivåer
6850 I lager
Egenskaper
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077924

Prisintervall
30,3807 kr - 7,0001 kr

Lagernivåer
2400 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077979

Prisintervall
7,4438 kr - 1,7151 kr

Lagernivåer
8750 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10079256

Prisintervall
1,0442 kr - 0,6107 kr

Lagernivåer
2850 I lager
Egenskaper
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079294

Prisintervall
26,1385 kr - 8,4318 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Red PE

10081464

Prisintervall
2,9197 kr - 1,5896 kr

Lagernivåer
8447 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079638

Prisintervall
18,3659 kr - 9,5101 kr

Lagernivåer
825 I lager
Egenskaper
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080122

Prisintervall
3,776 kr - 1,4084 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077900

Prisintervall
7,4438 kr - 1,7151 kr

Lagernivåer
7099 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077849

Prisintervall
16,8243 kr - 3,8765 kr

Lagernivåer
3018 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079591

Prisintervall
3,776 kr - 1,8546 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10081105

Prisintervall
13,5448 kr - 4,3692 kr

Lagernivåer
21800 I lager
Egenskaper
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077962

Prisintervall
6,6571 kr - 1,5339 kr

Lagernivåer
9250 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077832

Prisintervall
7,8675 kr - 1,8127 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079287

Prisintervall
10,3731 kr - 6,5818 kr

Lagernivåer
148 I lager
Egenskaper
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077948

Prisintervall
5,8582 kr - 1,3498 kr

Lagernivåer
42 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077986

Prisintervall
8,2911 kr - 1,9104 kr

Lagernivåer
2290 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077863

Prisintervall
30,3807 kr - 7,0001 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.6 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

10127599

Prisintervall
3,1017 kr - 1,3644 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.6 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077870

Prisintervall
31,7121 kr - 7,3069 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm