Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.
De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE - PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | AxA | h | Färg | Material | Slutför | t | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,273 kr - 26,3441 kr | 1316 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 2,6215 kr - 6,4423 kr | 599 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 4,6535 kr - 10,2981 kr | 5788 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Vit
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 52,292 kr - 76,3881 kr | 26 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Mellangrå
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 68,2166 kr - 99,6058 kr | 42 I lager |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Vit
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 6,5063 kr - 12,5862 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 2,3008 kr - 4,2112 kr | 3438 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Vit
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 23,6269 kr - 45,8823 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Silver
|
ABS
|
Krom
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 65,3859 kr - 95,4922 kr | 5 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Vit
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 6,7074 kr - 21,4955 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Svart
|
ABS
|
Krom
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,0757 kr - 1,5081 kr | 6931 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,6733 kr - 3,0538 kr | 8993 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,4223 kr - 2,5598 kr | 2420 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gul
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,4223 kr - 2,5598 kr | 675 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Brun
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,506 kr - 2,5198 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Röd
|
LDPE - PIR
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 5,5009 kr - 12,1366 kr | 350 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Mellangrå
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 6,4144 kr - 12,564 kr | 9690 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 10,5839 kr - 12,2848 kr | 955 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Vit
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 1,7151 kr - 7,4438 kr | 7206 I lager |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mellangrå
|
LDPE
|
Polerad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 1,4223 kr - 6,1729 kr | 6075 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Mellangrå
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta