Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Material: Butyrat, ABS Färg: Genomskinlig, Svart Serienummer: SR1630
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | H | Väggtjocklek | Färg | h | Material | t | AxA | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3477 kr - 2,8302 kr | 2800 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Svart
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,2101 kr - 2,5412 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.37 in
9.4 mm
|
0.058 in
1.5 mm
|
Svart
|
0.165 in
4.2 mm
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,3625 kr - 2,8612 kr | 4500 I lager |
0.39 in
9.9 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 1,5267 kr - 2,8923 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.39 in
9.9 mm
|
0.095 in
2.4 mm
|
Svart
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,6232 kr - 3,293 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.39 in
9.9 mm
|
0.042 in
1.1 mm
|
Svart
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,4027 kr - 1,5429 kr | 4050 I lager |
0.537 in
13.6 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Svart
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 2,1177 kr - 3,9264 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6908 kr - 0,7599 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Svart
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8358 kr - 1,7552 kr | 7200 I lager |
0.382 in
9.7 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,2249 kr - 2,5723 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Svart
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 1,4941 kr - 3,1377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.315 in
8.0 mm
|
0.072 in
1.8 mm
|
Svart
|
0.134 in
3.4 mm
|
ABS
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,6803 kr - 3,1688 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.382 in
9.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Svart
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,6332 kr - 1,7965 kr | 4500 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Svart
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 1,5681 kr - 3,293 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.39 in
9.9 mm
|
0.120 in
3 mm
|
Svart
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 1,3225 kr - 2,7773 kr | 9000 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Svart
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2988 kr - 2,7276 kr | 12000 I lager |
0.366 in
9.3 mm
|
0.049 in
1.2 mm
|
Svart
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,3625 kr - 2,8612 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.39 in
9.9 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Svart
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.724 in
18.4 mm
|
||
| 1,5708 kr - 1,7279 kr | 5500 I lager |
0.157 in
4 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Svart
|
0.527 in
13.4 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,3578 kr - 1,4936 kr | 6750 I lager |
0.39 in
9.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Svart
|
0.13 in
3.3 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,9544 kr - 1,0498 kr | 5600 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.065 in
1.7 mm
|
Svart
|
0.079 in
2.0 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm