Meny Sök

Fyrkantig glidfot 22.2 mm 3.0 mm 3.3 mm Svart ABS

Svart polerad kvadratisk insats och glidfot av ABS och passar rörmått 11 gauge med väggtjocklek.
Essentra artikelnummer:

10171189

Tillverkarens artikelnummer:

SIG1215A

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 3,1971 kr
5000 + 1,5224 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 598,55 kr

500 x 3,1971 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
AxA 22.2 mm
t 3.0 mm
h 3.3 mm
H 9.9 mm
Väggtjocklek 3 mm
Material ABS
Färg Svart
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss