Meny Sök

Fyrkantiga ändlock

I lager

Kvadratiska gavlar skyddar rörformade föremål samtidigt som de ger en tilltalande och blank yta. Det flexibla materialet gör att den sitter tätt och smidigt, vilket ger en tät och säker passform.Idealisk efterbehandlingsprodukt för rörformiga produkter.Flexibelt material som gör att delen enkelt kan monteras.Det skyddar rör från smuts, damm och annat skräp. Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1523

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h AxA Köp
6,1731 kr - 15,0896 kr 465 I lager
25.0 mm
40.0 mm
11,6265 kr - 34,9132 kr 313 I lager
40.0 mm
50.0 mm
3,1976 kr - 6,2577 kr 1116 I lager
15.0 mm
12.7 mm
5,0665 kr - 10,0005 kr 1491 I lager
25.0 mm
12.7 mm
3,702 kr - 10,1485 kr 1700 I lager
25.0 mm
25.0 mm
5,5621 kr - 14,9417 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
30.0 mm
2,8256 kr - 5,4884 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
25.0 mm
2,558 kr - 5,4293 kr 1240 I lager
25.0 mm
20.0 mm
9,032 kr - 19,9715 kr 414 I lager
25.0 mm
50.0 mm
2,6266 kr - 5,518 kr 2490 I lager
15.0 mm
19.0 mm
2,0435 kr - 4,3937 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
16.0 mm
2,18 kr - 4,6748 kr 1200 I lager
15.0 mm
20.0 mm
4,53 kr - 12,4415 kr 12 I lager
25.0 mm
30.0 mm
8,2292 kr - 24,7055 kr 117 I lager
40.0 mm
40.0 mm
2,9111 kr - 5,666 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
19.0 mm
2,3226 kr - 4,4115 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
12.7 mm
6,1607 kr - 11,3083 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
40.0 mm
2,5741 kr - 5,3745 kr 25645 I lager
15.0 mm
19.0 mm
10027301 2,5747 kr - 5,3124 kr 2000 I lager
15.0 mm
25.0 mm
4000 I lager
25.0 mm
12.7 mm
  • av 2
Fyrkantiga ändskydd 40.0 mm PVC Svart

10374153

Prisintervall
15,0896 kr - 6,1731 kr

Lagernivåer
465 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 50.0 mm PVC Svart

10374191

Prisintervall
34,9132 kr - 11,6265 kr

Lagernivåer
313 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 12.7 mm PVC Svart

10374047

Prisintervall
6,2577 kr - 3,1976 kr

Lagernivåer
1116 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 12.7 mm PVC Svart

10374092

Prisintervall
10,0005 kr - 5,0665 kr

Lagernivåer
1491 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 25.0 mm PVC Svart

10374139

Prisintervall
10,1485 kr - 3,702 kr

Lagernivåer
1700 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 30.0 mm PVC Svart

10374177

Prisintervall
14,9417 kr - 5,5621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 25.0 mm PVC Svart

10374085

Prisintervall
5,4884 kr - 2,8256 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 20.0 mm PVC Svart

10374122

Prisintervall
5,4293 kr - 2,558 kr

Lagernivåer
1240 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 50.0 mm PVC Svart

10374160

Prisintervall
19,9715 kr - 9,032 kr

Lagernivåer
414 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 19.0 mm PVC Svart

10374061

Prisintervall
5,518 kr - 2,6266 kr

Lagernivåer
2490 I lager
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 16.0 mm PVC Svart

10374108

Prisintervall
4,3937 kr - 2,0435 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 20.0 mm PVC Svart

10374078

Prisintervall
4,6748 kr - 2,18 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 30.0 mm PVC Svart

10374146

Prisintervall
12,4415 kr - 4,53 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 40.0 mm PVC Svart

10374184

Prisintervall
24,7055 kr - 8,2292 kr

Lagernivåer
117 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 19.0 mm PVC Svart

10374115

Prisintervall
5,666 kr - 2,9111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 12.7 mm 15.0 mm PVC Svart

10172421

Prisintervall
4,4115 kr - 2,3226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 40.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10027349

Prisintervall
11,3083 kr - 6,1607 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Fyrkantiga ändskydd 19.0 mm 15.0 mm PVC Svart

10172445

Prisintervall
5,3745 kr - 2,5741 kr

Lagernivåer
25645 I lager
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 25.0 mm 15.0 mm PVC Svart

10027301

Prisintervall
5,3124 kr - 2,5747 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 12.7 mm 25.0 mm PVC Svart

10172438


Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790