Meny Sök

Fyrkantiga ändlock

I lager

Kvadratiska gavlar skyddar rörformade föremål samtidigt som de ger en tilltalande och blank yta. Det flexibla materialet gör att den sitter tätt och smidigt, vilket ger en tät och säker passform.Idealisk efterbehandlingsprodukt för rörformiga produkter.Flexibelt material som gör att delen enkelt kan monteras.Det skyddar rör från smuts, damm och annat skräp. Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1523

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h AxA Köp
4,53 kr - 12,4415 kr 12 I lager
25.0 mm
30.0 mm
8,2292 kr - 24,7055 kr 117 I lager
40.0 mm
40.0 mm
3,702 kr - 10,1485 kr 1700 I lager
25.0 mm
25.0 mm
5,5621 kr - 14,9417 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
30.0 mm
3,1976 kr - 6,2577 kr 1116 I lager
15.0 mm
12.7 mm
5,0665 kr - 10,0005 kr 1491 I lager
25.0 mm
12.7 mm
11,6265 kr - 34,9132 kr 313 I lager
40.0 mm
50.0 mm
9,032 kr - 19,9715 kr 414 I lager
25.0 mm
50.0 mm
2,18 kr - 4,6748 kr 1200 I lager
15.0 mm
20.0 mm
6,1731 kr - 15,0896 kr 465 I lager
25.0 mm
40.0 mm
2,9111 kr - 5,666 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
19.0 mm
  • av 2
Fyrkantiga ändskydd 30.0 mm PVC Svart

10374146

Prisintervall
12,4415 kr - 4,53 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 40.0 mm PVC Svart

10374184

Prisintervall
24,7055 kr - 8,2292 kr

Lagernivåer
117 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 25.0 mm PVC Svart

10374139

Prisintervall
10,1485 kr - 3,702 kr

Lagernivåer
1700 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 30.0 mm PVC Svart

10374177

Prisintervall
14,9417 kr - 5,5621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 12.7 mm PVC Svart

10374047

Prisintervall
6,2577 kr - 3,1976 kr

Lagernivåer
1116 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 12.7 mm PVC Svart

10374092

Prisintervall
10,0005 kr - 5,0665 kr

Lagernivåer
1491 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 50.0 mm PVC Svart

10374191

Prisintervall
34,9132 kr - 11,6265 kr

Lagernivåer
313 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 50.0 mm PVC Svart

10374160

Prisintervall
19,9715 kr - 9,032 kr

Lagernivåer
414 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 20.0 mm PVC Svart

10374078

Prisintervall
4,6748 kr - 2,18 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 40.0 mm PVC Svart

10374153

Prisintervall
15,0896 kr - 6,1731 kr

Lagernivåer
465 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 19.0 mm PVC Svart

10374115

Prisintervall
5,666 kr - 2,9111 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid