Meny Sök

Fyrkantiga ändlock

I lager

Kvadratiska gavlar skyddar rörformade föremål samtidigt som de ger en tilltalande och blank yta. Det flexibla materialet gör att den sitter tätt och smidigt, vilket ger en tät och säker passform.Idealisk efterbehandlingsprodukt för rörformiga produkter.Flexibelt material som gör att delen enkelt kan monteras.Det skyddar rör från smuts, damm och annat skräp. Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1523

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h AxA Köp
11,2879 kr - 33,8963 kr 113 I lager
40.0 mm
50.0 mm
2,4835 kr - 5,2711 kr 1240 I lager
25.0 mm
20.0 mm
8,769 kr - 19,3898 kr 14 I lager
25.0 mm
50.0 mm
2,7433 kr - 5,3286 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
25.0 mm
1,984 kr - 4,2657 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
16.0 mm
4,3981 kr - 12,0791 kr 12 I lager
25.0 mm
30.0 mm
7,9895 kr - 23,986 kr 117 I lager
40.0 mm
40.0 mm
2,5501 kr - 5,3573 kr 2490 I lager
15.0 mm
19.0 mm
3,1045 kr - 6,0755 kr 1116 I lager
15.0 mm
12.7 mm
4,9189 kr - 9,7093 kr 1491 I lager
25.0 mm
12.7 mm
3,5942 kr - 9,8529 kr 950 I lager
25.0 mm
25.0 mm
5,4001 kr - 14,5065 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
30.0 mm
2,1165 kr - 4,5386 kr 1200 I lager
15.0 mm
20.0 mm
5,9933 kr - 14,6501 kr 465 I lager
25.0 mm
40.0 mm
2,8263 kr - 5,5009 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
19.0 mm
4000 I lager
25.0 mm
12.7 mm
3,4614 kr - 7,2087 kr 6100 I lager
25.0 mm
19.0 mm
3,0326 kr - 6,3038 kr 14000 I lager
25.0 mm
25.0 mm
7,372 kr - 13,6935 kr 12410 I lager
40.0 mm
40.0 mm
10,2968 kr - 19,0925 kr 1620 I lager
40.0 mm
50.0 mm
  • av 2
Fyrkantiga ändskydd 50.0 mm PVC Svart

10374191

Prisintervall
33,8963 kr - 11,2879 kr

Lagernivåer
113 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 20.0 mm PVC Svart

10374122

Prisintervall
5,2711 kr - 2,4835 kr

Lagernivåer
1240 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 50.0 mm PVC Svart

10374160

Prisintervall
19,3898 kr - 8,769 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 25.0 mm PVC Svart

10374085

Prisintervall
5,3286 kr - 2,7433 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 16.0 mm PVC Svart

10374108

Prisintervall
4,2657 kr - 1,984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 30.0 mm PVC Svart

10374146

Prisintervall
12,0791 kr - 4,3981 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 40.0 mm PVC Svart

10374184

Prisintervall
23,986 kr - 7,9895 kr

Lagernivåer
117 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 19.0 mm PVC Svart

10374061

Prisintervall
5,3573 kr - 2,5501 kr

Lagernivåer
2490 I lager
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 12.7 mm PVC Svart

10374047

Prisintervall
6,0755 kr - 3,1045 kr

Lagernivåer
1116 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 12.7 mm PVC Svart

10374092

Prisintervall
9,7093 kr - 4,9189 kr

Lagernivåer
1491 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 25.0 mm PVC Svart

10374139

Prisintervall
9,8529 kr - 3,5942 kr

Lagernivåer
950 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 30.0 mm PVC Svart

10374177

Prisintervall
14,5065 kr - 5,4001 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 20.0 mm PVC Svart

10374078

Prisintervall
4,5386 kr - 2,1165 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 40.0 mm PVC Svart

10374153

Prisintervall
14,6501 kr - 5,9933 kr

Lagernivåer
465 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 19.0 mm PVC Svart

10374115

Prisintervall
5,5009 kr - 2,8263 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 12.7 mm 25.0 mm PVC Svart

10172438


Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 19.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10172452

Prisintervall
7,2087 kr - 3,4614 kr

Lagernivåer
6100 I lager
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 25.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10027318

Prisintervall
6,3038 kr - 3,0326 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 40.0 mm 40.0 mm PVC Svart

10027356

Prisintervall
13,6935 kr - 7,372 kr

Lagernivåer
12410 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Fyrkantiga ändskydd 50.0 mm 40.0 mm PVC Svart

10027370

Prisintervall
19,0925 kr - 10,2968 kr

Lagernivåer
1620 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790