Meny Sök

Fyrkantiga ändlock

I lager

Kvadratiska gavlar skyddar rörformade föremål samtidigt som de ger en tilltalande och blank yta. Det flexibla materialet gör att den sitter tätt och smidigt, vilket ger en tät och säker passform.Idealisk efterbehandlingsprodukt för rörformiga produkter.Flexibelt material som gör att delen enkelt kan monteras.Det skyddar rör från smuts, damm och annat skräp. Material: PVC Färg: Svart Serienummer: SR1523

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
31 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h AxA Köp
2,3226 kr - 4,4115 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
12.7 mm
2,5741 kr - 5,3745 kr 25645 I lager
15.0 mm
19.0 mm
10027301 2,5747 kr - 5,3124 kr 2050 I lager
15.0 mm
25.0 mm
6,1607 kr - 11,3083 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
40.0 mm
1,7894 kr - 3,6969 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
16.0 mm
2,3207 kr - 4,7221 kr 1125 I lager
25.0 mm
20.0 mm
5,7566 kr - 10,4074 kr 200 I lager
40.0 mm
30.0 mm
10,6057 kr - 19,6653 kr 1420 I lager
40.0 mm
50.0 mm
3,5652 kr - 7,4249 kr 4200 I lager
25.0 mm
19.0 mm
3,1236 kr - 6,4929 kr 12000 I lager
25.0 mm
25.0 mm
7,5932 kr - 14,1043 kr 8810 I lager
40.0 mm
40.0 mm
1,4269 kr - 3,0942 kr 1167 I lager
15.0 mm
16.0 mm
1,773 kr - 3,8833 kr 2750 I lager
15.0 mm
20.0 mm
4,5642 kr - 8,1705 kr 4000 I lager
25.0 mm
30.0 mm
8,1767 kr - 16,9314 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
50.0 mm
4000 I lager
25.0 mm
12.7 mm
2,8256 kr - 5,4884 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
25.0 mm
2,558 kr - 5,4293 kr 1240 I lager
25.0 mm
20.0 mm
9,032 kr - 19,9715 kr 414 I lager
25.0 mm
50.0 mm
6,1731 kr - 15,0896 kr 465 I lager
25.0 mm
40.0 mm
  • av 2
Fyrkantiga ändskydd 12.7 mm 15.0 mm PVC Svart

10172421

Prisintervall
4,4115 kr - 2,3226 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 19.0 mm 15.0 mm PVC Svart

10172445

Prisintervall
5,3745 kr - 2,5741 kr

Lagernivåer
25645 I lager
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 25.0 mm 15.0 mm PVC Svart

10027301

Prisintervall
5,3124 kr - 2,5747 kr

Lagernivåer
2050 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 40.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10027349

Prisintervall
11,3083 kr - 6,1607 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Fyrkantiga ändskydd 16.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10027271

Prisintervall
3,6969 kr - 1,7894 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 20.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10027295

Prisintervall
4,7221 kr - 2,3207 kr

Lagernivåer
1125 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 30.0 mm 40.0 mm PVC Svart

10027332

Prisintervall
10,4074 kr - 5,7566 kr

Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 50.0 mm 40.0 mm PVC Svart

10027370

Prisintervall
19,6653 kr - 10,6057 kr

Lagernivåer
1420 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 19.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10172452

Prisintervall
7,4249 kr - 3,5652 kr

Lagernivåer
4200 I lager
Egenskaper
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 25.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10027318

Prisintervall
6,4929 kr - 3,1236 kr

Lagernivåer
12000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 40.0 mm 40.0 mm PVC Svart

10027356

Prisintervall
14,1043 kr - 7,5932 kr

Lagernivåer
8810 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3923509000
Fyrkantiga ändskydd 16.0 mm 15.0 mm PVC Svart

10027264

Prisintervall
3,0942 kr - 1,4269 kr

Lagernivåer
1167 I lager
Egenskaper
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 20.0 mm 15.0 mm PVC Svart

10027288

Prisintervall
3,8833 kr - 1,773 kr

Lagernivåer
2750 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 30.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10027325

Prisintervall
8,1705 kr - 4,5642 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 50.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10027363

Prisintervall
16,9314 kr - 8,1767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 12.7 mm 25.0 mm PVC Svart

10172438


Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
  • Commodity Code
    3926909790
Fyrkantiga ändskydd 25.0 mm PVC Svart

10374085

Prisintervall
5,4884 kr - 2,8256 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 20.0 mm PVC Svart

10374122

Prisintervall
5,4293 kr - 2,558 kr

Lagernivåer
1240 I lager
Egenskaper
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 50.0 mm PVC Svart

10374160

Prisintervall
19,9715 kr - 9,032 kr

Lagernivåer
414 I lager
Egenskaper
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Fyrkantiga ändskydd 40.0 mm PVC Svart

10374153

Prisintervall
15,0896 kr - 6,1731 kr

Lagernivåer
465 I lager
Egenskaper
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maxtemperatur
    220 °C
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyvinylklorid