Meny Sök

Förstärkta rörlock

I lager

Kraftiga rörlock skyddar rörändarna från damm, skräp och föroreningar. Har en förstärkt designgrund. Kan motstå temperaturer från 66 C upp till -40 C.Används för att skydda rörändar från damm, smuts och andra föroreningar.Används för rörmokeri, uppvärmning, ventilation och industriella tillämpningar.Tål temperaturer på 66 C till -40 C. Material: LDPE, Polyeten Färg: Gul, Svart Serienummer: SR1389

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
30 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material h d1 Köp
1,6125 kr - 3,6479 kr 14700 I lager
Gul
LDPE - PIR
22.0 mm
25.4 mm
12,1012 kr - 19,648 kr 393 I lager
Svart
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
4,2651 kr - 9,8171 kr 4839 I lager
Gul
LDPE - PIR
25.4 mm
31.8 mm
14,888 kr - 34,4842 kr 765 I lager
Gul
LDPE - PIR
31.0 mm
76.1 mm
12,7078 kr - 19,2614 kr 210 I lager
Gul
LDPE - PIR
28.4 mm
54.0 mm
13,5658 kr - 20,5041 kr Fråga angående leveranstidhär
Gul
LDPE - PIR
25.4 mm
57.2 mm
11,0213 kr - 16,6829 kr Fråga angående leveranstidhär
Gul
LDPE - PIR
28.4 mm
47.7 mm
7,6631 kr - 11,5879 kr 1280 I lager
Gul
LDPE - PIR
24.6 mm
35.0 mm
1,4578 kr - 3,3862 kr 2750 I lager
Gul
LDPE - PIR
17.2 mm
21.4 mm
19,1727 kr - 26,8418 kr 1600 I lager
Svart
LDPE - PIR
30.5 mm
88.9 mm
4,4969 kr - 10,221 kr 320 I lager
Gul
LDPE - PIR
24.8 mm
33.4 mm
1,9084 kr - 4,4115 kr 27234 I lager
Gul
LDPE - PIR
17.7 mm
22.2 mm
1,7183 kr - 3,3241 kr 160 I lager
Svart
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
6,7598 kr - 12,9238 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
8,2993 kr - 12,7685 kr 700 I lager
Gul
LDPE - PIR
25.4 mm
42.9 mm
7,9442 kr - 17,3042 kr 9140 I lager
Svart
LDPE - PIR
27.0 mm
48.3 mm
9,2666 kr - 21,5293 kr 4675 I lager
Gul
LDPE - PIR
26.6 mm
60.3 mm
2,4215 kr - 5,4988 kr 18761 I lager
Gul
LDPE - PIR
25.4 mm
27.0 mm
6,5473 kr - 12,6442 kr 1058 I lager
Svart
LDPE - PIR
26.6 mm
41.3 mm
4,8961 kr - 11,0287 kr 77 I lager
Gul
LDPE - PIR
22.8 mm
34.1 mm
  • av 2
Förstärkta rörlock 25.4 mm (ID) 22.0 mm (H) LDPE - PIR Gul

10083406

Prisintervall
3,6479 kr - 1,6125 kr

Lagernivåer
14700 I lager
Egenskaper
  • d1
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 76.1 mm (ID) 31.0 mm (H) LDPE - PIR Svart

10106914

Prisintervall
19,648 kr - 12,1012 kr

Lagernivåer
393 I lager
Egenskaper
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 31.8 mm 25.4 mm Gul

10070123

Prisintervall
9,8171 kr - 4,2651 kr

Lagernivåer
4839 I lager
Egenskaper
  • d1
    31.8 mm
  • h
    25.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 76.1 mm 31.0 mm Gul

10081730

Prisintervall
34,4842 kr - 14,888 kr

Lagernivåer
765 I lager
Egenskaper
  • d1
    76.1 mm
  • h
    31.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 54.0 mm 28.4 mm Gul

10072417

Prisintervall
19,2614 kr - 12,7078 kr

Lagernivåer
210 I lager
Egenskaper
  • d1
    54.0 mm
  • h
    28.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 57.2 mm 25.4 mm Gul

10081778

Prisintervall
20,5041 kr - 13,5658 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    57.2 mm
  • h
    25.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 47.7 mm 28.4 mm Gul

10082317

Prisintervall
16,6829 kr - 11,0213 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    47.7 mm
  • h
    28.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 35.0 mm 24.6 mm Gul

10082287

Prisintervall
11,5879 kr - 7,6631 kr

Lagernivåer
1280 I lager
Egenskaper
  • d1
    35.0 mm
  • h
    24.6 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 21.4 mm 17.2 mm Gul

10083383

Prisintervall
3,3862 kr - 1,4578 kr

Lagernivåer
2750 I lager
Egenskaper
  • d1
    21.4 mm
  • h
    17.2 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 88.9 mm 30.5 mm Svart LDPE - PIR

10139639

Prisintervall
26,8418 kr - 19,1727 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • d1
    88.9 mm
  • h
    30.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 33.4 mm 24.8 mm Gul

10071724

Prisintervall
10,221 kr - 4,4969 kr

Lagernivåer
320 I lager
Egenskaper
  • d1
    33.4 mm
  • h
    24.8 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 22.2 mm 17.7 mm Gul

10083390

Prisintervall
4,4115 kr - 1,9084 kr

Lagernivåer
27234 I lager
Egenskaper
  • d1
    22.2 mm
  • h
    17.7 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 27.0 mm 25.4 mm Svart

10104187

Prisintervall
3,3241 kr - 1,7183 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 42.9 mm 25.4 mm Svart

10105269

Prisintervall
12,9238 kr - 6,7598 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3923509000
Förstärkta rörlock 42.9 mm 25.4 mm Gul

10083437

Prisintervall
12,7685 kr - 8,2993 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • d1
    42.9 mm
  • h
    25.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 48.3 mm 27.0 mm Svart

10104439

Prisintervall
17,3042 kr - 7,9442 kr

Lagernivåer
9140 I lager
Egenskaper
  • d1
    48.3 mm
  • h
    27.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 60.3 mm 26.6 mm Gul

10069141

Prisintervall
21,5293 kr - 9,2666 kr

Lagernivåer
4675 I lager
Egenskaper
  • d1
    60.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 27.0 mm 25.4 mm Gul

10083413

Prisintervall
5,4988 kr - 2,4215 kr

Lagernivåer
18761 I lager
Egenskaper
  • d1
    27.0 mm
  • h
    25.4 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 41.3 mm 26.6 mm Svart

10104392

Prisintervall
12,6442 kr - 6,5473 kr

Lagernivåer
1058 I lager
Egenskaper
  • d1
    41.3 mm
  • h
    26.6 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790
Förstärkta rörlock 34.1 mm 22.8 mm Gul

10083420

Prisintervall
11,0287 kr - 4,8961 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • d1
    34.1 mm
  • h
    22.8 mm
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE - PIR
  • Commodity Code
    3926909790