Meny Sök

Försänkta skruvar - PEEK

I produktion

Försänkta sexkantsskruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.

Det försänkta huvudet gör att det sitter i jämnhöjd med ytan. Det erbjuder en ren, finish med låg profil som är lämplig för precisionsmontering.

Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0086, SR2011

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
76 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d1 Typ av huvud h1 l2 Drevstorlek l1 ±0.2 Köp
12,6595 kr - 15,8528 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Insexhuvud
1.7
1.0
2.0
16.0
12,5442 kr - 13,938 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
10.0
12,0892 kr - 15,1686 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
2.3
1.4
2.5
12.0
16,2702 kr - 18,078 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
10.0
21,3272 kr - 26,6876 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
25.0
39,6198 kr - 44,022 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
20.0
14,7798 kr - 16,422 kr Fråga angående leveranstidhär
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
10.0
11,178 kr - 12,42 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
6.0
16,6854 kr - 18,5394 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
12.0
49,8042 kr - 55,338 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
30.0
16,8444 kr - 18,7159 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
15.0
16,6512 kr - 20,871 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0
M5
Insexhuvud
2.8
1.6
3.0
16.0
15,7388 kr - 19,7305 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
12.0
19,2743 kr - 24,0644 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
20.0
26,0033 kr - 32,5041 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
M6
Insexhuvud
3.3
2.0
4.0
35.0
15,7388 kr - 19,7305 kr Fråga angående leveranstidhär
8.0
M4
Insexhuvud
2.3
1.4
2.5
25.0
  • av 4
Försänkta skruvar Insexhuvud M3 16.0 6.0 PEEK Beige

20833848

Prisintervall
15,8528 kr - 12,6595 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Försänkta skruvar Torx Head M4 10.0 8.0 PEEK Beige

20819866

Prisintervall
13,938 kr - 12,5442 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Försänkta skruvar Insexhuvud M4 12.0 8.0 PEEK Beige

20833886

Prisintervall
15,1686 kr - 12,0892 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Försänkta skruvar Torx Head M6 10.0 12.0 PEEK Beige

20820008

Prisintervall
18,078 kr - 16,2702 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Försänkta skruvar Insexhuvud M6 25.0 12.0 PEEK Beige

20834036

Prisintervall
26,6876 kr - 21,3272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Försänkta skruvar Torx Head M8 20.0 16.0 PEEK Beige

20820084

Prisintervall
44,022 kr - 39,6198 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Försänkta skruvar Torx Head M2.5 10.0 5.0 PEEK Beige

20819712

Prisintervall
16,422 kr - 14,7798 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Försänkta skruvar Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK Beige

20819767

Prisintervall
12,42 kr - 11,178 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Försänkta skruvar Torx Head M3 12.0 6.0 PEEK Beige

20819798

Prisintervall
18,5394 kr - 16,6854 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Försänkta skruvar Torx Head M8 30.0 16.0 PEEK Beige

20820107

Prisintervall
55,338 kr - 49,8042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Försänkta skruvar Torx Head M3 15.0 6.0 PEEK Beige

20819804

Prisintervall
18,7159 kr - 16,8444 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Försänkta skruvar Insexhuvud M5 16.0 10.0 PEEK Beige

20833954

Prisintervall
20,871 kr - 16,6512 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Försänkta skruvar Insexhuvud M6 12.0 12.0 PEEK Beige

20834005

Prisintervall
19,7305 kr - 15,7388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Försänkta skruvar Insexhuvud M6 20.0 12.0 PEEK Beige

20834029

Prisintervall
24,0644 kr - 19,2743 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Försänkta skruvar Insexhuvud M6 35.0 12.0 PEEK Beige

20834043

Prisintervall
32,5041 kr - 26,0033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Försänkta skruvar Insexhuvud M4 25.0 8.0 PEEK Beige

20833916

Prisintervall
19,7305 kr - 15,7388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3