Försänkta sexkantsskruvar, tillverkade av PEEK, erbjuder exceptionell mekanisk styrka, kemisk beständighet och termisk stabilitet.
Det försänkta huvudet gör att det sitter i jämnhöjd med ytan. Det erbjuder en ren, finish med låg profil som är lämplig för precisionsmontering.
Behåller sin strukturella integritet och prestanda vid temperaturer upp till 260 C. Detta gör den idealisk för användning inom medicinska, elektroniska och fordonssektorer. Material: PEEK Färg: Beige Serienummer: SRK0086, SR2011
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d2 | d1 | Typ av huvud | h1 | l2 | Drevstorlek | l1 ±0.2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9232 kr - 13,248 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
4.0
|
||
| 16,3944 kr - 18,216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
15.0
|
||
| 14,283 kr - 15,87 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.0
|
M2
|
Torx Head
|
1.20
|
0.8
|
TX-6
|
8.0
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Insexhuvud
|
3.3
|
2.0
|
4.0
|
30.0
|
|||
| 20,9898 kr - 23,322 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
20.0
|
||
| 35,6454 kr - 39,606 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
15.0
|
||
| 12,6595 kr - 15,8528 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Insexhuvud
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
16.0
|
||
| 16,2702 kr - 18,078 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
10.0
|
||
| 20,3688 kr - 22,632 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
20.0
|
||
| 25,7094 kr - 28,566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
30.0
|
||
| 17,1396 kr - 19,044 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
12.0
|
||
| 23,2254 kr - 25,806 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.0
|
M6
|
Torx Head
|
3.00
|
2.0
|
TX-30
|
25.0
|
||
| 49,8042 kr - 55,338 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
30.0
|
||
| 10,9487 kr - 13,6859 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Insexhuvud
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
10.0
|
||
| 13,914 kr - 17,4495 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Insexhuvud
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
20.0
|
||
| 11,7471 kr - 14,7124 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.0
|
M3
|
Insexhuvud
|
1.7
|
1.0
|
2.0
|
12.0
|
||
| 39,6198 kr - 44,022 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
20.0
|
||
| 33,0372 kr - 36,708 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.0
|
M8
|
Torx Head
|
4.00
|
2.5
|
TX-35
|
10.0
|
||
| 16,6428 kr - 18,492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.0
|
M5
|
Torx Head
|
2.50
|
1.6
|
TX-25
|
12.0
|
||
| 13,7862 kr - 15,318 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.0
|
M2.5
|
Torx Head
|
1.50
|
0.9
|
TX-8
|
8.0
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta